Menü Keresés

Nagy teherbírású tömlőbilincsek

Raktáron

T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.

  • Erős, szivárgásbiztos tömítést igénylő csövek és tömlők nagy nyomású rögzítésére tervezve
  • Tartósak, ellenállnak a korróziónak és kopásnak.
  • Ideális ipari gépekhez, terepen használt felszerelésekhez, mezőgazdasági öntözéshez és gépekhez, valamint nagy teherbírású járművekhez.
Anyag: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Szín: Natúr Sorozat szám: SR6122, SR6101

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
37 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d2 d1 W Típus Megveszem
1.477,1661 Ft - 1.477,1661 Ft 145 Raktáron
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
1
3.384,7615 Ft - 3.384,7615 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
1
38 Raktáron
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1.511,9254 Ft - 1.511,9254 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
1
1.865,0239 Ft - 1.865,0239 Ft 10 Raktáron
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
1
2.936,986 Ft - 2.936,986 Ft 17 Raktáron
88.0 mm
83.0 mm
24.0 mm
1
50 Raktáron
63.0 mm
60.0 mm
22.0 mm
27 Raktáron
85.0 mm
80.0 mm
24.0 mm
49 Raktáron
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
1.859,504 Ft - 1.859,504 Ft 20 Raktáron
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
1
2.658,9258 Ft - 2.658,9258 Ft 23 Raktáron
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
1
40 Raktáron
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
25 Raktáron
25.0 mm
23.0 mm
18.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
750,1848 Ft - 750,1848 Ft 4 Raktáron
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1 Raktáron
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
150 Raktáron
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
784,2891 Ft - 784,2891 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
15 Raktáron
79.0 mm
47.0 mm
24.0 mm
  • / 2
Csőbilincs 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Rozsdamentes acél

10276150

Ártartomány
1.477 Ft - 1.477 Ft

Készletszintek
145 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Rozsdamentes acél

10276266

Ártartomány
3.384 Ft - 3.384 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Rozsdamentes acél

10307960


Készletszintek
38 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Rozsdamentes acél

10276181

Ártartomány
1.511 Ft - 1.511 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10452059

Ártartomány
1.865 Ft - 1.865 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 83.0 mm 88.0 mm 24.0 mm Rozsdamentes acél

10629246

Ártartomány
2.936 Ft - 2.936 Ft

Készletszintek
17 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    24.0 mm
  • d1
    83.0 mm
  • d2
    88.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 60.0 mm 63.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10308042


Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    22.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 80.0 mm 85.0 mm 24.0 mm Rozsdamentes acél

10308073


Készletszintek
27 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    24.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10308004


Készletszintek
49 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10308011


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10276198

Ártartomány
1.859 Ft - 1.859 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10276228

Ártartomány
2.658 Ft - 2.658 Ft

Készletszintek
23 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Rögzítési mód
    Rácsúsztatható
  • Szín
    Natúr
Csőbilincs 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Rozsdamentes acél

10308097


Készletszintek
40 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 23.0 mm 25.0 mm 18.0 mm Rozsdamentes acél

10307953


Készletszintek
25 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    18.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Rozsdamentes acél

10456378


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10308028

Ártartomány
750 Ft - 750 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Rozsdamentes acél

10308059


Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Rozsdamentes acél

10307991


Készletszintek
150 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10308035

Ártartomány
784 Ft - 784 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090
Csőbilincs 47.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Rozsdamentes acél

10308066


Készletszintek
15 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    24.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7307298090