Menü Keresés

Nagy teherbírású negyedfordulatú forgatóbilincs

Gyártás alatt

Heavy-Duty Quarter Turn Clamps operate by activating a clamping mechanism with a simple 90-degree turn of a knob or lever that locks or unlocks the clamp.

The quarter-turn design allows for quick engagement and disengagement, with minimal effort ,while ensuring a strong and secure connection. Designed to endure strong mechanical loads, vibration and harsh weather conditions.

The quarter-turn locking mechanism provides a robust connection. This makes it an ideal choice for applications that require frequent tooling or setup changes.

  • These heavy duty versions offer greater clamping and holding forces, compared to the standard range.
  • Used in a variety of applications including bottling operations, machine coverings, and cog and drive belt replacement.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SR33965

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d5 tol. H9 h2 h1 h3 d1 d2 d4 Megveszem
44.429,0083 Ft - 44.429,0083 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0
16.3
29.0
14.5
25.0
30.0
8.0
47.112,4463 Ft - 47.112,4463 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0
16.3
31.5
16.0
34.0
40.0
8.0
38.988,0496 Ft - 38.988,0496 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0
16.3
29.0
14.5
25.0
30.0
8.0
41.161,1405 Ft - 41.161,1405 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0
16.3
31.5
16.0
34.0
40.0
8.0
Negyedfordulatos forgatóbilincsek 25.0 30.0 3-20 Rozsdamentes acél

20760519

Ártartomány
44.429 Ft - 44.429 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Panelvastagság
    3-20
  • d1
    25.0
  • d2
    30.0
  • d3 tol. h9
    14.0
Negyedfordulatos forgatóbilincsek 34.0 40.0 3-20 Rozsdamentes acél

20760533

Ártartomány
47.112 Ft - 47.112 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Panelvastagság
    3-20
  • d1
    34.0
  • d2
    40.0
  • d3 tol. h9
    18.0
Negyedfordulatos forgatóbilincsek 25.0 30.0 3-20 Poliamid

20760502

Ártartomány
38.988 Ft - 38.988 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb anyaga
    Poliamid
  • Panelvastagság
    3-20
  • d1
    25.0
  • d2
    30.0
  • d3 tol. h9
    14.0
Negyedfordulatos forgatóbilincsek 34.0 40.0 3-20 Poliamid

20760526

Ártartomány
41.161 Ft - 41.161 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb anyaga
    Poliamid
  • Panelvastagság
    3-20
  • d1
    34.0
  • d2
    40.0
  • d3 tol. h9
    18.0