Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
A tömlők és csőszerelvények biztonságos és kiváló tömítésére terveztük.Nyomózárral rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű telepítést és eltávolítást.Alkalmas autóipari, ipari és vízvezeték-alkalmazásokhoz. Anyag: Poliamid 6/6, PA Szín: Fekete, Natúr, Fehér, Szürke Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | Szín | d1 | Rögzítési mód | W | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,3077 Ft - 113,7174 Ft | 175 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
Fehér
|
0.26 in
6.6 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 67,6883 Ft - 123,5476 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.413 in
10.5 mm
|
Fehér
|
0.362 in
9.2 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 171,6988 Ft - 378,5836 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
Szürke
|
1.614 in
41.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 193,5223 Ft - 379,2955 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.106 in
53.5 mm
|
Szürke
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 103,4628 Ft - 168,0297 Ft | 36300 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
Fehér
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 161,0061 Ft - 261,6076 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.398 in
35.5 mm
|
Fehér
|
1.28 in
32.5 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 88,0742 Ft - 160,746 Ft | 3300 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
Szürke
|
0.504 in
12.8 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 70,3854 Ft - 128,449 Ft | 4450 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Szürke
|
0.402 in
10.2 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 161,0061 Ft - 261,6076 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.398 in
35.5 mm
|
Szürke
|
1.28 in
32.5 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 189,4423 Ft - 371,3274 Ft | 3900 Raktáron |
1.988 in
50.5 mm
|
Fekete
|
1.85 in
47.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 392,8907 Ft - 636,5357 Ft | 1250 Raktáron |
2.559 in
65.0 mm
|
Fekete
|
2.362 in
60.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 164,5384 Ft - 362,8526 Ft | 1950 Raktáron |
1.516 in
38.5 mm
|
Fekete
|
1.378 in
35.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 82,2791 Ft - 101,5795 Ft | 218 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
Fekete
|
0.713 in
18.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
2
|
||
| 106,7335 Ft - 131,7708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
Fekete
|
1.043 in
26.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.319 in
8.1 mm
|
2
|
||
| 207,8759 Ft - 256,6351 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.654 in
67.4 mm
|
Fekete
|
2.48 in
63.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 164,2092 Ft - 202,7257 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.118 in
53.8 mm
|
Fekete
|
1.909 in
48.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 189,6415 Ft - 234,1249 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.614 in
41.0 mm
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 56,889 Ft - 70,234 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.291 in
7.4 mm
|
Natúr
|
0.244 in
6.2 mm
|
Záró kivitel
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 47,7929 Ft - 59,0058 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.406 in
10.3 mm
|
Fekete
|
0.362 in
9.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
||
| 227,1188 Ft - 280,3954 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.39 in
60.7 mm
|
Natúr
|
2.122 in
53.9 mm
|
Záró kivitel
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz