Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
A tömlők és csőszerelvények biztonságos és kiváló tömítésére terveztük.Nyomózárral rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű telepítést és eltávolítást.Alkalmas autóipari, ipari és vízvezeték-alkalmazásokhoz. Anyag: Poliamid 6/6, PA Szín: Fekete, Natúr, Fehér, Szürke Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | Szín | d1 | Rögzítési mód | W | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206,3644 Ft - 404,4595 Ft | 1650 Raktáron |
2.382 in
60.5 mm
|
Szürke
|
2.224 in
56.5 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 64,2632 Ft - 79,3339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.535 in
13.6 mm
|
Natúr
|
0.476 in
12.1 mm
|
Záró kivitel
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 456,8069 Ft - 563,9584 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.567 in
90.6 mm
|
Fekete
|
3.35 in
85.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 164,2092 Ft - 202,7257 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.118 in
53.8 mm
|
Fekete
|
1.909 in
48.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 189,6415 Ft - 234,1249 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.614 in
41.0 mm
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 475,049 Ft - 586,4801 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.969 in
75.4 mm
|
Fekete
|
2.756 in
70.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.358 in
9.1 mm
|
2
|
||
| 252,1753 Ft - 311,3306 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.823 in
71.7 mm
|
Fekete
|
2.594 in
65.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 219,5106 Ft - 271,0002 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.559 in
65.0 mm
|
Fekete
|
2.323 in
59.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.358 in
9.1 mm
|
2
|
||
| 106,7335 Ft - 131,7708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
Fekete
|
1.043 in
26.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.319 in
8.1 mm
|
2
|
||
| 207,8759 Ft - 256,6351 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.654 in
67.4 mm
|
Fekete
|
2.48 in
63.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 392,2522 Ft - 484,2601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
Fekete
|
3.146 in
79.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 56,889 Ft - 70,234 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.291 in
7.4 mm
|
Natúr
|
0.244 in
6.2 mm
|
Záró kivitel
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 55,7807 Ft - 68,865 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.35 in
8.9 mm
|
Natúr
|
0.299 in
7.6 mm
|
Záró kivitel
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 73,0065 Ft - 90,1327 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.791 in
20.1 mm
|
Natúr
|
0.728 in
18.5 mm
|
Záró kivitel
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 227,1188 Ft - 280,3954 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.39 in
60.7 mm
|
Natúr
|
2.122 in
53.9 mm
|
Záró kivitel
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 75,2882 Ft - 92,9513 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.606 in
15.4 mm
|
Natúr
|
0.539 in
13.7 mm
|
Záró kivitel
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 71,2541 Ft - 87,966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.677 in
17.2 mm
|
Natúr
|
0.598 in
15.2 mm
|
Záró kivitel
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 173,3053 Ft - 213,954 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.61 in
40.9 mm
|
Natúr
|
1.406 in
35.7 mm
|
Záró kivitel
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 59,6117 Ft - 73,5933 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.469 in
11.9 mm
|
Fekete
|
0.402 in
10.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
2
|
||
| 219,5106 Ft - 271,0002 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.74 in
44.2 mm
|
Fekete
|
1.579 in
40.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz