Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
A tömlők és csőszerelvények biztonságos és kiváló tömítésére terveztük.Nyomózárral rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű telepítést és eltávolítást.Alkalmas autóipari, ipari és vízvezeték-alkalmazásokhoz. Anyag: Poliamid 6/6, PA Szín: Fekete, Natúr, Fehér, Szürke Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | Szín | d1 | Rögzítési mód | W | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91,9887 Ft - 113,567 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
Natúr
|
0.886 in
22.5 mm
|
Záró kivitel
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 57,7403 Ft - 71,2847 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
Natúr
|
0.358 in
9.1 mm
|
Záró kivitel
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 74,7936 Ft - 92,3339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.941 in
23.9 mm
|
Natúr
|
0.839 in
21.3 mm
|
Záró kivitel
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 73,0065 Ft - 90,1327 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.791 in
20.1 mm
|
Natúr
|
0.728 in
18.5 mm
|
Záró kivitel
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 227,1188 Ft - 280,3954 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.39 in
60.7 mm
|
Natúr
|
2.122 in
53.9 mm
|
Záró kivitel
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 173,3053 Ft - 213,954 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.61 in
40.9 mm
|
Natúr
|
1.406 in
35.7 mm
|
Záró kivitel
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 64,2632 Ft - 79,3339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.535 in
13.6 mm
|
Natúr
|
0.476 in
12.1 mm
|
Záró kivitel
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 73,8847 Ft - 91,2179 Ft | 167 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
Natúr
|
0.748 in
19.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 82,6319 Ft - 102,0128 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
Fekete
|
0.799 in
20.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
| 47,7929 Ft - 59,0058 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.406 in
10.3 mm
|
Fekete
|
0.362 in
9.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
||
| 75,2882 Ft - 92,9513 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.606 in
15.4 mm
|
Natúr
|
0.539 in
13.7 mm
|
Záró kivitel
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 69,701 Ft - 86,0525 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.594 in
15.1 mm
|
Fekete
|
0.516 in
13.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 56,889 Ft - 70,234 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.291 in
7.4 mm
|
Natúr
|
0.244 in
6.2 mm
|
Záró kivitel
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 24,8033 Ft - 30,6207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Fekete
|
0.22 in
5.6 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.169 in
4.3 mm
|
2
|
||
| 73,0065 Ft - 90,1327 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.776 in
19.7 mm
|
Natúr
|
0.669 in
17.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 59,6117 Ft - 73,5933 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.469 in
11.9 mm
|
Fekete
|
0.402 in
10.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
2
|
||
| 216,2702 Ft - 267,0005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.224 in
56.5 mm
|
Fekete
|
2.087 in
53.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 170,6209 Ft - 210,6446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.425 in
36.2 mm
|
Natúr
|
1.252 in
31.8 mm
|
Záró kivitel
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 71,2541 Ft - 87,966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.677 in
17.2 mm
|
Natúr
|
0.598 in
15.2 mm
|
Záró kivitel
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 181,1359 Ft - 223,6215 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.268 in
32.2 mm
|
Fekete
|
1.134 in
28.8 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz