Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
A tömlők és csőszerelvények biztonságos és kiváló tömítésére terveztük.Nyomózárral rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű telepítést és eltávolítást.Alkalmas autóipari, ipari és vízvezeték-alkalmazásokhoz. Anyag: Poliamid 6/6, PA Szín: Fekete, Natúr, Fehér, Szürke Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | Szín | d1 | Rögzítési mód | W | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,1019 Ft - 75,4331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.469 in
11.9 mm
|
Fekete
|
0.402 in
10.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
2
|
||
| 71,4435 Ft - 88,2038 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.594 in
15.1 mm
|
Fekete
|
0.516 in
13.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 74,9221 Ft - 92,4961 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.673 in
17.1 mm
|
Fekete
|
0.594 in
15.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 87,8461 Ft - 108,4506 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.902 in
22.9 mm
|
Fekete
|
0.874 in
22.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
||
| 48,9877 Ft - 60,4809 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.406 in
10.3 mm
|
Fekete
|
0.362 in
9.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
||
| 190,7113 Ft - 235,446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.37 in
34.8 mm
|
Fekete
|
1.26 in
32.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.358 in
9.1 mm
|
2
|
||
| 232,7968 Ft - 287,4053 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.39 in
60.7 mm
|
Natúr
|
2.122 in
53.9 mm
|
Záró kivitel
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 58,3112 Ft - 71,9898 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.291 in
7.4 mm
|
Natúr
|
0.244 in
6.2 mm
|
Záró kivitel
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 169,5133 Ft - 209,2757 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.134 in
28.8 mm
|
Natúr
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 93,691 Ft - 115,6673 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
Natúr
|
0.358 in
9.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
1
|
||
| 108,407 Ft - 176,1597 Ft | 3300 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
Fekete
|
1.063 in
27.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 98,5557 Ft - 160,1336 Ft | 2100 Raktáron |
0.807 in
20.5 mm
|
Fekete
|
0.717 in
18.2 mm
|
Záró kivitel
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 72,145 Ft - 131,6602 Ft | 54900 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Fekete
|
0.402 in
10.2 mm
|
Záró kivitel
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 63,8654 Ft - 116,5603 Ft | 19100 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
0.26 in
6.6 mm
|
Záró kivitel
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 99,3135 Ft - 181,1836 Ft | 3700 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
Fekete
|
0.504 in
12.8 mm
|
Záró kivitel
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 101,3202 Ft - 164,6524 Ft | 5658 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
Fekete
|
0.807 in
20.5 mm
|
Záró kivitel
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 136,0105 Ft - 221,0101 Ft | 88666 Raktáron |
1.28 in
32.5 mm
|
Fekete
|
1.161 in
29.5 mm
|
Záró kivitel
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 411,6241 Ft - 666,8614 Ft | 150 Raktáron |
2.756 in
70.0 mm
|
Fekete
|
2.598 in
66.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 198,3604 Ft - 388,7779 Ft | 1850 Raktáron |
2.106 in
53.5 mm
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 172,2725 Ft - 379,7685 Ft | 760 Raktáron |
1.634 in
41.5 mm
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz