Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
A tömlők és csőszerelvények biztonságos és kiváló tömítésére terveztük.Nyomózárral rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű telepítést és eltávolítást.Alkalmas autóipari, ipari és vízvezeték-alkalmazásokhoz. Anyag: Poliamid 6/6, PA Szín: Fekete, Natúr, Fehér, Szürke Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | Szín | d1 | Rögzítési mód | W | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419,0815 Ft - 678,9368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Fehér
|
2.992 in
76.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 70,3854 Ft - 128,449 Ft | 74900 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Fekete
|
0.402 in
10.2 mm
|
Záró kivitel
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 105,7629 Ft - 171,8631 Ft | 3300 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
Fekete
|
1.063 in
27.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 168,0708 Ft - 370,5059 Ft | 5010 Raktáron |
1.634 in
41.5 mm
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 93,4685 Ft - 151,9427 Ft | 300 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
Fekete
|
0.669 in
17.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 98,849 Ft - 160,6365 Ft | 5758 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
Fekete
|
0.807 in
20.5 mm
|
Záró kivitel
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 96,1519 Ft - 156,2279 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.807 in
20.5 mm
|
Fekete
|
0.717 in
18.2 mm
|
Záró kivitel
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 132,6932 Ft - 215,6196 Ft | 138666 Raktáron |
1.28 in
32.5 mm
|
Fekete
|
1.161 in
29.5 mm
|
Záró kivitel
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 96,8912 Ft - 176,7645 Ft | 4500 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
Fekete
|
0.504 in
12.8 mm
|
Záró kivitel
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 392,8907 Ft - 636,5357 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.559 in
65.0 mm
|
Szürke
|
2.362 in
60.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 419,0815 Ft - 678,9368 Ft | 1774 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Szürke
|
2.992 in
76.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 73,0689 Ft - 133,364 Ft | 1000 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
Szürke
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 427,7616 Ft - 692,9153 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
Szürke
|
3.15 in
80.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 197,5338 Ft - 387,072 Ft | 200 Raktáron |
2.244 in
57.0 mm
|
Szürke
|
2.087 in
53.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 392,8907 Ft - 636,5357 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.559 in
65.0 mm
|
Fehér
|
2.362 in
60.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 161,0061 Ft - 261,6076 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.398 in
35.5 mm
|
Fehér
|
1.28 in
32.5 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 171,6988 Ft - 378,5836 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
Fehér
|
1.614 in
41.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 91,9887 Ft - 113,567 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
Natúr
|
0.886 in
22.5 mm
|
Záró kivitel
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 74,7936 Ft - 92,3339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.941 in
23.9 mm
|
Natúr
|
0.839 in
21.3 mm
|
Záró kivitel
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 57,7403 Ft - 71,2847 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
Natúr
|
0.358 in
9.1 mm
|
Záró kivitel
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz