A Mini vezetéknyergek natúr poliamid 6/6-ból készülnek. Elsősorban kábelek összegyűjtésére és vezetésére használják elektronikus alkalmazásokhoz. A vezetéknyereg rendben tartja az alkatrészeket és eltávolítja a rendetlenséget. Segít abban is, hogy a kábelek könnyen hozzáférhetők legyenek további összeszerelés vagy javítás céljából.
Kínálatunkban reteszelő és nem reteszelő tetővel ellátott vezetéknyergek, öntapadós talpú opciók, valamint oldalsó bemenetes, zsákfuratos és álló vezetéknyergek találhatók. A szerelési lehetőségek közé tartozik a benyomás és a csavarozás.
A vezetéknyergek a csökkentett méretük miatt hasznosak olyan alkalmazásokban, ahol korlátozott a hely.
Sorozat szám: SR2104
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső szélesség | Kompatibilis furatátmérő | Illeszkedés kialakítása | Belső magasság | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,7921 Ft - 34,9804 Ft | 2000 Raktáron |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Nyomó
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 32,1464 Ft - 32,1464 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.291 in
7.4 mm
|
|
Nyomó
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 71,1794 Ft - 88,4712 Ft | 4000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Nyomó
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 29,244 Ft - 29,244 Ft | 5000 Raktáron |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Nyomó
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 372,806 Ft - 372,806 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.28 in
7.1 mm
|
|
|
|
|
||
| 123,7529 Ft - 123,7529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.28 in
7.1 mm
|
|
|
|
|
||
| 44,7148 Ft - 54,9556 Ft | 6000 Raktáron |
|
|
Nyomó
|
|
|
||
| 138,8541 Ft - 138,8541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Nyomó
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 44,701 Ft - 54,9556 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Nyomó
|
|
|
||
| 44,7285 Ft - 54,9556 Ft | 6000 Raktáron |
|
|
Nyomó
|
|
|
||
| 44,7148 Ft - 54,9556 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Nyomó
|
|
|
||
| 89,3338 Ft - 89,3338 Ft | 200 Raktáron |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Nyomó
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 104,1337 Ft - 104,1337 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Nyomó
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 30,079 Ft - 34,9804 Ft | 15000 Raktáron |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Nyomó
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 34,9804 Ft - 34,9804 Ft | 31000 Raktáron |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Nyomó
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 30,3666 Ft - 36,7466 Ft | 8000 Raktáron |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Nyomó
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 28,7784 Ft - 34,9804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Nyomó
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 28,6141 Ft - 34,9804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Nyomó
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 28,8743 Ft - 34,9804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Nyomó
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 31,6262 Ft - 36,7466 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Nyomó
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz