A Mini vezetéknyergek natúr poliamid 6/6-ból készülnek. Elsősorban kábelek összegyűjtésére és vezetésére használják elektronikus alkalmazásokhoz. A vezetéknyereg rendben tartja az alkatrészeket és eltávolítja a rendetlenséget. Segít abban is, hogy a kábelek könnyen hozzáférhetők legyenek további összeszerelés vagy javítás céljából.
Kínálatunkban reteszelő és nem reteszelő tetővel ellátott vezetéknyergek, öntapadós talpú opciók, valamint oldalsó bemenetes, zsákfuratos és álló vezetéknyergek találhatók. A szerelési lehetőségek közé tartozik a benyomás és a csavarozás.
A vezetéknyergek a csökkentett méretük miatt hasznosak olyan alkalmazásokban, ahol korlátozott a hely.
Sorozat szám: SR2104
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Belső szélesség | Kompatibilis furatátmérő | Illeszkedés kialakítása | Belső magasság | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77,7238 Ft - 94,5637 Ft | 900 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Nyomó
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
65,4155 Ft - 81,2834 Ft | 2634 Raktáron |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Ragasztó
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
71,7272 Ft - 87,8003 Ft | 2000 Raktáron |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Ragasztó
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
70,3306 Ft - 87,8003 Ft | 5900 Raktáron |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Ragasztó
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
30,2981 Ft - 36,7466 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Nyomó
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
87,8003 Ft - 87,8003 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ragasztó
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
118,0164 Ft - 118,0164 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Ragasztó
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
58,4332 Ft - 58,4332 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Ragasztó
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
59,2546 Ft - 72,3843 Ft | 590500 Raktáron |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
10019030 | 46,3851 Ft - 56,3111 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Ragasztó
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
|
36,7466 Ft - 36,7466 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Nyomó
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
30,0008 Ft - 31,8945 Ft | 700 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Ragasztó
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
35,084 Ft - 37,3265 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Ragasztó
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
56,3111 Ft - 56,3111 Ft | 18700 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ragasztó
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
72,5897 Ft - 87,8003 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Ragasztó
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
118,0164 Ft - 118,0164 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Ragasztó
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
46,7136 Ft - 56,3111 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Ragasztó
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
33,9947 Ft - 33,9947 Ft | 100 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Nyomó
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
33,9947 Ft - 33,9947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Nyomó
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
58,6385 Ft - 72,3843 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Nyomó
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz