Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Ragasztó 1.0 mm 4.6 mm PA

A mini vezetéknyereg öntapadós talpával gyorsan rögzíthető. UL94 V-2 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10161623

Gyártói cikkszám:

MWSEB-1-01A2-RT

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 56,3111 Ft
5000 + 46,3851 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

56.311 Ft

1000 x 56,3111 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Ragasztó
Nyereg típusa Micro
Kompatibilis furatátmérő 4.8 mm
Belső magasság 1.0 mm
Belső szélesség 4.6 mm
Teljes szélesség 7.1 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
UL/CSA leírás UL E71558

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot