Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
BSP- és UNF-menetek védelmére szolgál.Kis karimával tervezve.Növeli a szennyeződések elleni védelmet és korlátozza az ismétlődő műveletek során kiesett időt. Anyag: LDPE, LDPE - PIR, SR 6449 Szín: Natúr, Piros, Fekete Sorozat szám: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Szín | h | Kompatibilis menetméretek (mind) | Teljes anyag | M | Kompatibilis menettípus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,8067 Ft - 225,9182 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
Piros
|
1.323 in
33.6 mm
|
3/4"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 175,7504 Ft - 193,3255 Ft | 600 Raktáron |
0.925 in
23.5 mm
|
Piros
|
2.185 in
55.5 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 147,6721 Ft - 398,5538 Ft | 6045 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
Piros
|
3.063 in
77.8 mm
|
7/8"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 64,3004 Ft - 173,7011 Ft | 2710 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Piros
|
1.811 in
46.0 mm
|
1/2"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 39,3914 Ft - 100,2778 Ft | 63 Raktáron |
0.295 in
7.5 mm
|
Piros
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 54,7438 Ft - 139,6003 Ft | 1800 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
Natúr
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 135,9544 Ft - 365,5187 Ft | 500 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Piros
|
2.472 in
62.8 mm
|
1"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 17,8082 Ft - 45,3966 Ft | 450 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
Natúr
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 30,5644 Ft - 77,7926 Ft | 22400 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Natúr
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 45,7906 Ft - 116,1559 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
Natúr
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 37,2302 Ft - 53,7089 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
Piros
|
0.937 in
23.8 mm
|
7/16"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 21,6813 Ft - 55,0941 Ft | 6200 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 43,2785 Ft - 109,7621 Ft | 8030 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
Natúr
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 57,2838 Ft - 145,9943 Ft | 1400 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
Natúr
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 38,4091 Ft - 103,6879 Ft | 153 Raktáron |
0.469 in
11.9 mm
|
Piros
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 50,4636 Ft - 135,3377 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
Piros
|
0.937 in
23.8 mm
|
5/8"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 49,9724 Ft - 134,2722 Ft | 4785 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Piros
|
1.075 in
27.3 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 147,8687 Ft - 399,6194 Ft | 500 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
Piros
|
2.303 in
58.5 mm
|
1 1/4"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 74,671 Ft - 195,0141 Ft | 600 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
Piros
|
1.437 in
36.5 mm
|
13/16"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 36,7672 Ft - 99,3187 Ft | 11670 Raktáron |
0.358 in
9.1 mm
|
Piros
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz