Menü Keresés

Karimás sapka 12.7 mm 27.3 mm LDPE - PIR Piros

A karimás sapka a csövek, vezetékek vagy rudak szabványos vagy nem O-gyűrűs meneteinek fedésére és védelmére szolgál. Könnyen telepíthető automata berendezéssel vagy kézzel. Olyan iparágakban használják, mint az autóipar, a gyártás vagy a mérnöki ipar. Piros és PE-ből készült.
Essentra cikkszám:

10079966

Gyártói cikkszám:

11160

4785 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 130,9972 Ft
4000 + 48,7536 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

52.399 Ft

400 x 130,9972 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 12.7 mm
h 27.3 mm
Kompatibilis menetméretek (mind) Non Threaded
Típus 1
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot