Menü Keresés

Menetes sapka 9/16" x 18 UNF/JIC LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20751654

Gyártói cikkszám:

20751654

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 26,5915 Ft
5000 - 24999 18,9939 Ft
25000 + 17,0945 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

13.296 Ft

500 x 26,5915 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 13.5 mm
D 16.5 mm
Menetméret 9/16" x 18
Menetszabvány UNF/JIC
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot