Menü Keresés

Menetes sapka M26 x 1.5 LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20751555

Gyártói cikkszám:

20751555

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 38,4439 Ft
2000 - 9999 27,4599 Ft
10000 + 24,7139 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

7.689 Ft

200 x 38,4439 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 14.0 mm
Menetméret M26 x 1.5
Menetszabvány Metrikus
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot