Menü Keresés

Menetes sapka M20 x 1.5 LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20751524

Gyártói cikkszám:

20751524

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 32,584 Ft
5000 - 24999 23,2743 Ft
25000 + 20,9468 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

16.292 Ft

500 x 32,584 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 14.0 mm
Menetméret M20 x 1.5
Menetszabvány Metrikus
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot