Menü Keresés

Menetes sapka 1/2 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20751388

Gyártói cikkszám:

20751388

4000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 27,2947 Ft
5000 - 24999 19,4962 Ft
25000 + 17,5466 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

13.647 Ft

500 x 27,2947 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 13.5 mm
D 23.2 mm
Menetméret 1/2 x 14
Menetszabvány GAS
Menetszabvány BSP
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot