Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Recézett fejű kialakításának köszönhetően megkönnyíti a csőre csavarással történő kézi felszerelést és eltávolítást.A védődugó véd a furatból származó szennyeződés, por, törmelék és nedvesség ellen.Különböző alkalmazásokban használatos, beleértve a hidraulikus, pneumatikus és általános gépipart. Anyag: LDPE, Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros, LDPE - PIR Szín: Piros, Natúr Sorozat szám: SR1002, SR5757, SR1054
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Menetméret | Szín | H | L | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,0847 Ft - 155,5852 Ft | 15735 Raktáron |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Piros
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 68,8753 Ft - 215,2616 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Piros
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 105,9652 Ft - 553,0733 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
G 1/8
|
Natúr
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 281,9004 Ft - 1.310,752 Ft | 141 Raktáron |
1.614 in
41.0 mm
|
G 1
|
Natúr
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 33,1746 Ft - 89,5147 Ft | 4130 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1;0
|
Piros
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Metrikus
|
2
|
||
| 30,2557 Ft - 78,5385 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1;0
|
Piros
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metrikus
|
2
|
||
| 21,12 Ft - 53,4957 Ft | 4800 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
Piros
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
BSP
|
|
||
| 129,8919 Ft - 383,6347 Ft | 13620 Raktáron |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
Piros
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
||
| 22,8321 Ft - 69,5871 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
Piros
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
||
| 61,9428 Ft - 195,0142 Ft | 101602 Raktáron |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
Piros
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 17,5556 Ft - 48,274 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1;0
|
Piros
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrikus
|
2
|
||
| 47,4044 Ft - 141,7316 Ft | 5100 Raktáron |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1;5
|
Piros
|
0.713 in
18.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrikus
|
2
|
||
| 302,0522 Ft - 895,1476 Ft | 314 Raktáron |
4.134 in
105.0 mm
|
3 in - 11 BSP/GAS
|
Piros
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
2
|
||
| 49,1445 Ft - 145,9943 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
Piros
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
BSP
|
|
||
| 41,4262 Ft - 128,9438 Ft | 37350 Raktáron |
0.925 in
23.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Piros
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrikus
|
2
|
||
| 114,287 Ft - 597,8308 Ft | 50 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
G 1/4
|
Natúr
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 22,9444 Ft - 58,2912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
Piros
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
BSP
|
|
||
| 180,3416 Ft - 533,8916 Ft | 10760 Raktáron |
2.902 in
73.7 mm
|
2 in - 11 BSP/GAS
|
Piros
|
1.11 in
28.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 35,6866 Ft - 108,6965 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
Piros
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 41,0753 Ft - 123,6156 Ft | 12867 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Piros
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrikus
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz