Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.
Anyag: LDPE, HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Piros, Sárga Sorozat szám: SR1077, SRF0029
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Szín | Anyag | H | L | Kompatibilis menetméretek (mind) | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,4402 Ft - 123,6156 Ft | 4020 Raktáron |
0.677 in
17.2 mm
|
Piros
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/2 in x 20
|
1
|
||
| 35,4059 Ft - 104,9667 Ft | 7600 Raktáron |
0.547 in
13.9 mm
|
Piros
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 88,0026 Ft - 260,019 Ft | 720 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
Piros
|
LDPE
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8 in x 14
|
1
|
||
| 80,6773 Ft - 238,706 Ft | 4050 Raktáron |
0.803 in
20.4 mm
|
Piros
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
9⁄16 in x 18
|
2
|
||
| 97,9101 Ft - 289,8573 Ft | 66 Raktáron |
0.854 in
21.7 mm
|
Piros
|
LDPE
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
11/16 in x 12
|
1
|
||
| 92,6477 Ft - 276,0038 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.677 in
17.2 mm
|
Piros
|
LDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
7⁄16 in x 20
|
1
|
||
| 34,2692 Ft - 105,3929 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.602 in
15.3 mm
|
Piros
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3/8 in x 24
|
1
|
||
| 72,973 Ft - 215,2616 Ft | 360 Raktáron |
0.819 in
20.8 mm
|
Piros
|
LDPE
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
5/8 in x 18
|
1
|
||
| 405,0565 Ft - 1.193,5303 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
Piros
|
LDPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 127,2397 Ft - 377,2408 Ft | 728 Raktáron |
1.61 in
40.9 mm
|
Piros
|
LDPE
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1- 5/16 in x 12
|
1
|
||
| 88,0026 Ft - 260,019 Ft | 1220 Raktáron |
0.949 in
24.1 mm
|
Piros
|
LDPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
3/4 in x 16
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz