Menü Keresés

Menetes védődugók – UNF menet

Raktáron

Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.

  • Kevesebb menetformát tartalmaz a gyorsabb alkalmazás érdekében, kézzel, hatlapú villáskulccsal vagy csavarhúzóval szerelhető fel vagy távolítható el.
  • Kompatibilis NS és NF 1-2-3 osztályú szabványos menetekkel.
  • Különböző alkalmazásokban használják, beleértve a hidraulikus, pneumatikus és általános gépészetet.
Anyag: LDPE, HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Piros, Sárga Sorozat szám: SR1077, SRF0029

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők 1 Szűrő
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
11 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D Szín Anyag H L Kompatibilis menetméretek (mind) Típus Megveszem
41,4402 Ft - 123,6156 Ft 4020 Raktáron
17.2 mm
Piros
LDPE
20.0 mm
13.7 mm
1/2 in x 20
1
88,0026 Ft - 260,019 Ft 540 Raktáron
28.0 mm
Piros
LDPE
27.6 mm
21.1 mm
7/8 in x 14
1
35,4059 Ft - 104,9667 Ft 7600 Raktáron
13.9 mm
Piros
LDPE
17.0 mm
10.7 mm
11⁄16 in x 14
1
97,9101 Ft - 289,8573 Ft 66 Raktáron
21.7 mm
Piros
LDPE
20.6 mm
12.7 mm
11/16 in x 12
1
80,6773 Ft - 238,706 Ft 1800 Raktáron
20.4 mm
Piros
LDPE
19.0 mm
12.6 mm
9⁄16 in x 18
2
405,0565 Ft - 1.193,5303 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
Piros
LDPE
31.0 mm
24.6 mm
11⁄16 in x 14
1
92,6477 Ft - 276,0038 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.2 mm
Piros
LDPE
20.5 mm
14.1 mm
7⁄16 in x 20
1
88,0026 Ft - 260,019 Ft 1220 Raktáron
24.1 mm
Piros
LDPE
25.1 mm
18.6 mm
3/4 in x 16
1
34,2692 Ft - 105,3929 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.3 mm
Piros
LDPE
18.3 mm
11.9 mm
3/8 in x 24
1
72,973 Ft - 215,2616 Ft 360 Raktáron
20.8 mm
Piros
LDPE
20.9 mm
14.5 mm
5/8 in x 18
1
127,2397 Ft - 377,2408 Ft 728 Raktáron
40.9 mm
Piros
LDPE
29.8 mm
23.5 mm
1- 5/16 in x 12
1
Menetes dugó UNF menetek 1/2 in x 20 LDPE Piros

10186169

Ártartomány
123 Ft - 41 Ft

Készletszintek
4020 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    1/2 in x 20
  • Anyag
    LDPE
Menetes dugó UNF menetek 7/8 in x 14 LDPE Piros

10186206

Ártartomány
260 Ft - 88 Ft

Készletszintek
540 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • L
    21.1 mm
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    7/8 in x 14
  • Anyag
    LDPE
Menetes dugó UNF menetek 11⁄16 in x 14 LDPE Piros

10186312

Ártartomány
104 Ft - 35 Ft

Készletszintek
7600 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    13.9 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    11⁄16 in x 14
  • Anyag
    LDPE
Menetes dugó UNF menetek 11/16 in x 12 LDPE Piros

10186213

Ártartomány
289 Ft - 97 Ft

Készletszintek
66 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    21.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    11/16 in x 12
  • Anyag
    LDPE
Menetes dugó UNF menetek 9⁄16 in x 18 LDPE Piros

10186176

Ártartomány
238 Ft - 80 Ft

Készletszintek
1800 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    20.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    12.6 mm
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    9⁄16 in x 18
  • Anyag
    LDPE
Menetes dugó UNF menetek 11⁄16 in x 14 LDPE Piros

10186220

Ártartomány
1.193 Ft - 405 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    34.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    24.6 mm
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    11⁄16 in x 14
  • Anyag
    LDPE
Menetes dugó UNF menetek 7⁄16 in x 20 LDPE Piros

10186152

Ártartomány
276 Ft - 92 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.1 mm
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    7⁄16 in x 20
  • Anyag
    LDPE
Menetes dugó UNF menetek 3/4 in x 16 LDPE Piros

10186190

Ártartomány
260 Ft - 88 Ft

Készletszintek
1220 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    24.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • L
    18.6 mm
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    3/4 in x 16
  • Anyag
    LDPE
Menetes dugó UNF menetek 3/8 in x 24 LDPE Piros

10186145

Ártartomány
105 Ft - 34 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    15.3 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    11.9 mm
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    3/8 in x 24
  • Anyag
    LDPE
Menetes dugó UNF menetek 5/8 in x 18 LDPE Piros

10186183

Ártartomány
215 Ft - 72 Ft

Készletszintek
360 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    20.8 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    14.5 mm
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    5/8 in x 18
  • Anyag
    LDPE
Menetes dugó UNF menetek 1- 5/16 in x 12 LDPE Piros

10186237

Ártartomány
377 Ft - 127 Ft

Készletszintek
728 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    40.9 mm
  • H
    29.8 mm
  • L
    23.5 mm
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    1- 5/16 in x 12
  • Anyag
    LDPE