Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wide Flange Threaded Protection Plugs shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The nitrile gasket ensures a leak-tight seal against the mating surface. The wide flange prevents paint flakes from entering the hole upon removal. Withstands intermittent temperatures from -40C up to +100C.
Anyag: PA Szín: Sárga Sorozat szám: SR5761
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | SW | Menet méret | Szín | L | Anyag | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,0925 Ft - 112,959 Ft | 3850 Raktáron |
0.772 in
19.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
Sárga
|
0.39 in
9.9 mm
|
Poliamid
|
UNF
|
||
| 91,4267 Ft - 233,3777 Ft | 1020 Raktáron |
1.283 in
32.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
Sárga
|
0.559 in
14.2 mm
|
Poliamid
|
UNF
|
||
| 237,9342 Ft - 607,4215 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.217 in
56.3 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
Sárga
|
0.768 in
19.5 mm
|
Poliamid
|
UNF
|
||
| 96,8015 Ft - 247,2312 Ft | 1300 Raktáron |
1.13 in
28.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
Sárga
|
0.52 in
13.2 mm
|
Poliamid
|
UNF
|
||
| 156,6955 Ft - 399,6193 Ft | 23 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
Sárga
|
0.657 in
16.7 mm
|
Poliamid
|
UNF
|
||
| 356,9504 Ft - 911,1324 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.504 in
63.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
Sárga
|
0.748 in
19.0 mm
|
Poliamid
|
UNF
|
||
| 47,3482 Ft - 120,4185 Ft | 5000 Raktáron |
0.85 in
21.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
Sárga
|
0.402 in
10.2 mm
|
Poliamid
|
UNF
|
||
| 224,8411 Ft - 573,3208 Ft | 150 Raktáron |
1.866 in
47.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
Sárga
|
0.697 in
17.7 mm
|
Poliamid
|
UNF
|
||
| 59,5993 Ft - 152,3881 Ft | 2000 Raktáron |
0.913 in
23.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
Sárga
|
0.417 in
10.6 mm
|
Poliamid
|
UNF
|
||
| 212,8988 Ft - 543,4825 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.72 in
43.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
Sárga
|
0.697 in
17.7 mm
|
Poliamid
|
UNF
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz