Menü Keresés

Menetes dugó UNF menetek Poliamid Sárga

This 3/4-16 UNF threaded protection plug has a wider flange design which keeps dirt, dust or paint flakes away from the hole when removed. The nylon material absorbs paint keeping paint flakes to a minimum. The nitrile gasket seals the plug to the mating surface for a watertight seal.
Essentra cikkszám:

10149478

Gyártói cikkszám:

BLWF115A

1300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 247,2312 Ft
2500 + 96,8015 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

61.808 Ft

250 x 247,2312 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 28.7 mm
L 13.2 mm
SW 19.0 mm
Menet méret 3/4 - 16 in UNF
Menetszabvány UNF
Anyag Poliamid
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot