Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | á1 | Szín | Anyag | m1 | D | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,7646 Ft - 53,7646 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.083 in
2.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 39,7312 Ft - 47,9184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 43,8522 Ft - 54,2574 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 14,8547 Ft - 18,0583 Ft | 300 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 9,1181 Ft - 11,0897 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 140,4182 Ft - 156,3134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 68,496 Ft - 83,1728 Ft | 195 Raktáron |
0.154 in
3.9 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 254,2967 Ft - 300,805 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 65,6757 Ft - 65,6757 Ft | 2000 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 15,2244 Ft - 18,5513 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.083 in
2.1 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 65,1692 Ft - 65,1692 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.13 in
3.3 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 46,1523 Ft - 46,1523 Ft | 1350 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 52,683 Ft - 63,7453 Ft | 225 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 127,2441 Ft - 127,2441 Ft | 8 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 52,149 Ft - 52,149 Ft | 5000 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 69,2216 Ft - 83,8848 Ft | 300 Raktáron |
0.193 in
4.9 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 93,4137 Ft - 93,4137 Ft | 90 Raktáron |
0.154 in
3.9 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 54,4628 Ft - 54,4628 Ft | 5000 Raktáron |
0.083 in
2.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 175,8609 Ft - 514,6319 Ft | 575 Raktáron |
|
Fekete
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 86,5545 Ft - 101,5598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
Kék
|
Szilikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz