Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | á1 | Szín | Anyag | m1 | D | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463,4843 Ft - 482,691 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 370,6948 Ft - 378,1824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 435,3634 Ft - 435,3634 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 98,7612 Ft - 98,7612 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.52 in
13.2 mm
|
Szürke
|
Szilikon
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
| 14,7809 Ft - 14,7809 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.169 in
4.3 mm
|
Piros
|
Szilikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 34,2407 Ft - 34,2407 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.283 in
7.2 mm
|
Sárga
|
Szilikon
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
| 106,4575 Ft - 106,4575 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.547 in
13.9 mm
|
Piros
|
Szilikon
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
1
|
||
| 42,9738 Ft - 42,9738 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.335 in
8.5 mm
|
Narancs
|
Szilikon
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
1
|
||
| 22,0119 Ft - 22,0119 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.209 in
5.3 mm
|
Kék
|
Szilikon
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
1
|
||
| 88,0611 Ft - 88,0611 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.492 in
12.5 mm
|
Fehér
|
Szilikon
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 48,9951 Ft - 48,9951 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.35 in
8.9 mm
|
Rózsaszín
|
Szilikon
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 21,1081 Ft - 21,1081 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.209 in
5.3 mm
|
Fehér
|
Szilikon
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
| 16,1234 Ft - 16,1234 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.169 in
4.3 mm
|
Törlés
|
Szilikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
| 76,9088 Ft - 76,9088 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.445 in
11.3 mm
|
Lila
|
Szilikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1
|
||
| 69,8108 Ft - 69,8108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.421 in
10.7 mm
|
Zöld
|
Szilikon
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 120,0155 Ft - 120,0155 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.579 in
14.7 mm
|
Piros
|
Szilikon
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| 23,6734 Ft - 23,6734 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.228 in
5.8 mm
|
Szürke
|
Szilikon
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
| 94,5001 Ft - 98,6118 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.11 in
2.8 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 60,0905 Ft - 61,6342 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.083 in
2.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 64,7214 Ft - 65,7459 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz