Menü Keresés

Maszkoló húzódugók

Raktáron

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
124 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á1 Szín Anyag m1 D Típus Megveszem
109,2209 Ft - 279,2008 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Kék
Szilikon
9.5 mm
12.5 mm
180,2574 Ft - 527,4977 Ft 575 Raktáron
Fekete
Szilikon
19.1 mm
19.1 mm
148,646 Ft - 154,7758 Ft 50 Raktáron
10.3 mm
Lila
Szilikon
11.6 mm
13.0 mm
353,9922 Ft - 368,8057 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
Kék
Szilikon
18.0 mm
21.0 mm
88,3703 Ft - 91,946 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.7 mm
Piros
Szilikon
7.9 mm
9.5 mm
381,8174 Ft - 975,0716 Ft 212 Raktáron
Piros
Szilikon
25.4 mm
25.4 mm
88,7184 Ft - 104,0988 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.9 mm
Kék
Szilikon
50.8 mm
9.8 mm
1
265,243 Ft - 306,5148 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.9 mm
Rózsaszín
Szilikon
38.1 mm
20.5 mm
1
72,6082 Ft - 86,8379 Ft 230 Raktáron
3.7 mm
Natúr
Szilikon
50.8 mm
7.0 mm
1
212,2673 Ft - 250,0028 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
Natúr
Szilikon
28.6 mm
18.5 mm
1
124,1243 Ft - 143,0412 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.4 mm
Zöld
Szilikon
50.8 mm
12.6 mm
1
132,3197 Ft - 156,7797 Ft 200 Raktáron
7.9 mm
Zöld
Szilikon
25.4 mm
14.5 mm
1
25,0964 Ft - 27,8849 Ft 1000 Raktáron
Fekete
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
43,2225 Ft - 53,6351 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.3 mm
Natúr
Szilikon
17.8 mm
2.4 mm
60,9464 Ft - 60,9464 Ft 50 Raktáron
2.1 mm
Natúr
Szilikon
31.8 mm
4.0 mm
53,1025 Ft - 64,1616 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.4 mm
Natúr
Szilikongumi
19.2 mm
8.5 mm
1
70,2084 Ft - 85,2521 Ft 195 Raktáron
3.9 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
8.5 mm
123,2823 Ft - 123,2823 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.2 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
12.0 mm
57,0312 Ft - 57,0312 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
3.3 mm
47,3061 Ft - 47,3061 Ft 1350 Raktáron
1.6 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
4.0 mm
  • / 7
Maszkoló húzódugó 12.5 mm 9.5 mm Kék Szilikon

10240779

Ártartomány
279 Ft - 109 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • m1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Kék
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Maszkoló húzódugó 19.1 mm 19.1 mm Fekete Szilikon

10240793

Ártartomány
527 Ft - 180 Ft

Készletszintek
575 Raktáron
Tulajdonságok
  • m1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Maszkoló húzódugó 13.0 mm 11.6 mm Lila Szilikon

10240588

Ártartomány
154 Ft - 148 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    10.3 mm
  • m1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Lila
Maszkoló húzódugó 21.0 mm 18.0 mm Kék Szilikon

10240601

Ártartomány
368 Ft - 353 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    17.0 mm
  • m1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Kék
Maszkoló húzódugó 9.5 mm 7.9 mm Piros Szilikon

10240625

Ártartomány
91 Ft - 88 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    6.7 mm
  • m1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Piros
Maszkoló húzódugó 25.4 mm 25.4 mm Piros Szilikon

10240809

Ártartomány
975 Ft - 381 Ft

Készletszintek
212 Raktáron
Tulajdonságok
  • m1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Piros
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Maszkoló húzódugó 9.8 mm 50.8 mm Kék Szilikon

10192313

Ártartomány
104 Ft - 88 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 20.5 mm 38.1 mm Rózsaszín Szilikon

10192375

Ártartomány
306 Ft - 265 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    10.9 mm
  • m1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 7.0 mm 50.8 mm Natúr Szilikon

10192306

Ártartomány
86 Ft - 72 Ft

Készletszintek
230 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.7 mm
  • m1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 18.5 mm 28.6 mm Natúr Szilikon

10192351

Ártartomány
250 Ft - 212 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 12.6 mm 50.8 mm Zöld Szilikon

10192320

Ártartomány
143 Ft - 124 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    6.4 mm
  • m1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 14.5 mm 25.4 mm Zöld Szilikon

10192337

Ártartomány
156 Ft - 132 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    7.9 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 5.2 mm 8.0 mm Fekete EPDM

10192450

Ártartomány
27 Ft - 25 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • m1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Típus
    2
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Maszkoló húzódugó 2.4 mm 17.8 mm Natúr Szilikon

10241639

Ártartomány
53 Ft - 43 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.3 mm
  • m1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 4.0 mm 31.8 mm Natúr Szilikon

10249796

Ártartomány
60 Ft - 60 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.1 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 8.5 mm 19.2 mm Natúr Szilikongumi

10457962

Ártartomány
64 Ft - 53 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    6.4 mm
  • m1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikongumi
Maszkoló húzódugó 8.5 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249840

Ártartomány
85 Ft - 70 Ft

Készletszintek
195 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 12.0 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249895

Ártartomány
123 Ft - 123 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    6.2 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 3.3 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249758

Ártartomány
57 Ft - 57 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.4 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 4.0 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10249789

Ártartomány
47 Ft - 47 Ft

Készletszintek
1350 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr