Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | á1 | Szín | Anyag | m1 | D | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,9501 Ft - 72,0328 Ft | 78 Raktáron |
0.193 in
4.9 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 164,1332 Ft - 193,6732 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
| 213,0082 Ft - 222,2029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.535 in
13.6 mm
|
Fehér
|
Szilikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 109,2209 Ft - 279,2008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Kék
|
Szilikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 58,2241 Ft - 58,2241 Ft | 500 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
Szürke
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 132,3197 Ft - 156,7797 Ft | 200 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
Zöld
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 24,0881 Ft - 26,7627 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 23,1179 Ft - 25,687 Ft | 1000 Raktáron |
|
Fekete
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 180,2574 Ft - 527,4977 Ft | 575 Raktáron |
|
Fekete
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 88,7184 Ft - 104,0988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
Kék
|
Szilikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 47,8119 Ft - 49,804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.283 in
7.2 mm
|
Lila
|
Szilikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 95,0108 Ft - 99,0973 Ft | 1161 Raktáron |
0.335 in
8.5 mm
|
Zöld
|
Szilikon
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 67,4271 Ft - 70,4919 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
Zöld
|
Szilikon
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 216,0731 Ft - 216,0731 Ft | 250 Raktáron |
0.256 in
6.5 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 57,7189 Ft - 69,4226 Ft | 500 Raktáron |
0.154 in
3.9 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 16,5592 Ft - 20,3342 Ft | 12300 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 21,2183 Ft - 25,6949 Ft | 200 Raktáron |
0.11 in
2.8 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 397,922 Ft - 414,7788 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.898 in
22.8 mm
|
Szürke
|
Szilikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 37,0849 Ft - 38,6173 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.209 in
5.3 mm
|
Törlés
|
Szilikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 212,2673 Ft - 250,0028 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz