Menü Keresés

Maszkoló húzódugók

Raktáron

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
124 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á1 Szín Anyag m1 D Típus Megveszem
60,2168 Ft - 60,2168 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.2 mm
Kék
Szilikon
14.2 mm
3.6 mm
163,4456 Ft - 185,5058 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.3 mm
Natúr
Szilikon
58.8 mm
15.5 mm
1
889,1063 Ft - 1.035,7261 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.6 mm
Szürke
Szilikon
38.1 mm
35.1 mm
1
25,0964 Ft - 27,8849 Ft 1000 Raktáron
Fekete
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
58,6451 Ft - 58,6451 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.8 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
5.0 mm
98,289 Ft - 98,289 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
10.2 mm
123,2823 Ft - 123,2823 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.2 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
12.0 mm
95,0108 Ft - 99,0973 Ft 1161 Raktáron
8.5 mm
Zöld
Szilikon
20.4 mm
11.3 mm
67,4271 Ft - 70,4919 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.0 mm
Zöld
Szilikon
6.8 mm
7.8 mm
180,2574 Ft - 527,4977 Ft 575 Raktáron
Fekete
Szilikon
19.1 mm
19.1 mm
88,7184 Ft - 104,0988 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.9 mm
Kék
Szilikon
50.8 mm
9.8 mm
1
23,1179 Ft - 25,687 Ft 1000 Raktáron
Fekete
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
70,2084 Ft - 85,2521 Ft 195 Raktáron
3.9 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
8.5 mm
125,1487 Ft - 130,2568 Ft 341500 Raktáron
10.8 mm
Piros
Szilikon
8.8 mm
12.4 mm
18,6957 Ft - 19,513 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.7 mm
Piros
Szilikon
5.3 mm
3.5 mm
47,8119 Ft - 49,804 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.2 mm
Lila
Szilikon
7.5 mm
8.4 mm
212,2673 Ft - 250,0028 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
Natúr
Szilikon
28.6 mm
18.5 mm
1
15,9277 Ft - 19,394 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
Fekete
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
60,9464 Ft - 60,9464 Ft 50 Raktáron
2.1 mm
Natúr
Szilikon
31.8 mm
4.0 mm
88,6061 Ft - 88,6061 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.9 mm
Natúr
Szilikon
31.8 mm
7.9 mm
  • / 7
Maszkoló húzódugó 3.6 mm 14.2 mm Kék Szilikon

10288528

Ártartomány
60 Ft - 60 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.2 mm
  • m1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Kék
Maszkoló húzódugó 15.5 mm 58.8 mm Natúr Szilikon

10192344

Ártartomány
185 Ft - 163 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    8.3 mm
  • m1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 35.1 mm 38.1 mm Szürke Szilikon

10192382

Ártartomány
1.035 Ft - 889 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    18.6 mm
  • m1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 5.2 mm 8.0 mm Fekete EPDM

10192450

Ártartomány
27 Ft - 25 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • m1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Típus
    2
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Maszkoló húzódugó 5.0 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10373552

Ártartomány
58 Ft - 58 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.8 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 10.2 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10241684

Ártartomány
98 Ft - 98 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    4.0 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 12.0 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249895

Ártartomány
123 Ft - 123 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    6.2 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 11.3 mm 20.4 mm Zöld Szilikon

10240571

Ártartomány
99 Ft - 95 Ft

Készletszintek
1161 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    8.5 mm
  • m1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Zöld
Maszkoló húzódugó 7.8 mm 6.8 mm Zöld Szilikon

10240618

Ártartomány
70 Ft - 67 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    5.0 mm
  • m1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Zöld
Maszkoló húzódugó 19.1 mm 19.1 mm Fekete Szilikon

10240793

Ártartomány
527 Ft - 180 Ft

Készletszintek
575 Raktáron
Tulajdonságok
  • m1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Maszkoló húzódugó 9.8 mm 50.8 mm Kék Szilikon

10192313

Ártartomány
104 Ft - 88 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 3.2 mm 6.0 mm Fekete EPDM

10192436

Ártartomány
25 Ft - 23 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • m1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Típus
    2
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Maszkoló húzódugó 8.5 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249840

Ártartomány
85 Ft - 70 Ft

Készletszintek
195 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 12.4 mm 8.8 mm Piros Szilikon

10240960

Ártartomány
130 Ft - 125 Ft

Készletszintek
341500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    10.8 mm
  • m1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Piros
Maszkoló húzódugó 3.5 mm 5.3 mm Piros Szilikon

10241004

Ártartomány
19 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.7 mm
  • m1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Piros
Maszkoló húzódugó 8.4 mm 7.5 mm Lila Szilikon

10241042

Ártartomány
49 Ft - 47 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    7.2 mm
  • m1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Lila
Maszkoló húzódugó 18.5 mm 28.6 mm Natúr Szilikon

10192351

Ártartomány
250 Ft - 212 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 3.8 mm 17.8 mm Fekete EPDM

10377710

Ártartomány
19 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.5 mm
  • m1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 4.0 mm 31.8 mm Natúr Szilikon

10249796

Ártartomány
60 Ft - 60 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.1 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 7.9 mm 31.8 mm Natúr Szilikon

10249833

Ártartomány
88 Ft - 88 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr