Menü Keresés

Maszkoló húzódugók

Raktáron

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
124 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á1 Szín Anyag m1 D Típus Megveszem
47,8119 Ft - 49,804 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.2 mm
Lila
Szilikon
7.5 mm
8.4 mm
60,9464 Ft - 60,9464 Ft 50 Raktáron
2.1 mm
Natúr
Szilikon
31.8 mm
4.0 mm
48,7235 Ft - 59,9922 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.1 mm
Kék
Szilikon
31.8 mm
4.0 mm
55,1087 Ft - 55,1087 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.1 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
2.7 mm
180,2574 Ft - 527,4977 Ft 575 Raktáron
Fekete
Szilikon
19.1 mm
19.1 mm
46,2037 Ft - 56,5983 Ft 275 Raktáron
2.4 mm
Natúr
Szilikon
16.5 mm
3.3 mm
1
88,7184 Ft - 104,0988 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.9 mm
Kék
Szilikon
50.8 mm
9.8 mm
1
53,7895 Ft - 53,7895 Ft 3000 Raktáron
1.6 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
3.2 mm
10250075 69,7454 Ft - 83,7646 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.9 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
33,2307 Ft - 40,1491 Ft 500 Raktáron
3.2 mm
Fekete
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
214,5407 Ft - 214,5407 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.9 mm
Fekete
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
380,807 Ft - 380,807 Ft 110 Raktáron
9.5 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
25.9 mm
212,2673 Ft - 250,0028 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
Natúr
Szilikon
28.6 mm
18.5 mm
1
47,3061 Ft - 47,3061 Ft 1350 Raktáron
1.6 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
4.0 mm
23,1179 Ft - 25,687 Ft 1000 Raktáron
Fekete
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
15,9277 Ft - 19,394 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
Fekete
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
123,2823 Ft - 123,2823 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.2 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
12.0 mm
98,289 Ft - 98,289 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
10.2 mm
86,3186 Ft - 103,5375 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.9 mm
Natúr
Szilikon
25.6 mm
10.4 mm
164,1332 Ft - 193,6732 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
16.3 mm
  • / 7
Maszkoló húzódugó 8.4 mm 7.5 mm Lila Szilikon

10241042

Ártartomány
49 Ft - 47 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    7.2 mm
  • m1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Lila
Maszkoló húzódugó 4.0 mm 31.8 mm Natúr Szilikon

10249796

Ártartomány
60 Ft - 60 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.1 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 4.0 mm 31.8 mm Kék Szilikon

10288542

Ártartomány
59 Ft - 48 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.1 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Kék
Maszkoló húzódugó 2.7 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249710

Ártartomány
55 Ft - 55 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.1 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 19.1 mm 19.1 mm Fekete Szilikon

10240793

Ártartomány
527 Ft - 180 Ft

Készletszintek
575 Raktáron
Tulajdonságok
  • m1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Maszkoló húzódugó 3.3 mm 17.8 mm Natúr Szilikon

10642771

Ártartomány
56 Ft - 46 Ft

Készletszintek
275 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.4 mm
  • m1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 9.8 mm 50.8 mm Kék Szilikon

10192313

Ártartomány
104 Ft - 88 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 3.2 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10249741

Ártartomány
53 Ft - 53 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 9.8 mm 25.4 mm Fekete EPDM

10250075

Ártartomány
83 Ft - 69 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Maszkoló húzódugó 5.5 mm 26.0 mm Fekete EPDM

10377741

Ártartomány
40 Ft - 33 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.2 mm
  • m1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 7.9 mm 31.8 mm Fekete EPDM

10377765

Ártartomány
214 Ft - 214 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 25.9 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249970

Ártartomány
380 Ft - 380 Ft

Készletszintek
110 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 18.5 mm 28.6 mm Natúr Szilikon

10192351

Ártartomány
250 Ft - 212 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 4.0 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10249789

Ártartomány
47 Ft - 47 Ft

Készletszintek
1350 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 3.2 mm 6.0 mm Fekete EPDM

10192436

Ártartomány
25 Ft - 23 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • m1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Típus
    2
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Maszkoló húzódugó 3.8 mm 17.8 mm Fekete EPDM

10377710

Ártartomány
19 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.5 mm
  • m1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 12.0 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249895

Ártartomány
123 Ft - 123 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    6.2 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 10.2 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10241684

Ártartomány
98 Ft - 98 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    4.0 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 10.4 mm 25.6 mm Natúr Szilikon

10249864

Ártartomány
103 Ft - 86 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    4.9 mm
  • m1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 16.3 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249932

Ártartomány
193 Ft - 164 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr