Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | á1 | Szín | Anyag | m1 | D | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10250075 | 69,7454 Ft - 83,7646 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
|
| 15,9277 Ft - 19,394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 33,2307 Ft - 40,1491 Ft | 500 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 214,5407 Ft - 214,5407 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 123,2823 Ft - 123,2823 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.244 in
6.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 88,6061 Ft - 88,6061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 15,2261 Ft - 18,5098 Ft | 300 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 15,605 Ft - 19,0151 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.083 in
2.1 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 140,0521 Ft - 140,0521 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 60,0624 Ft - 73,1414 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 43,2225 Ft - 53,6351 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.051 in
1.3 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 70,9522 Ft - 85,9819 Ft | 300 Raktáron |
0.193 in
4.9 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 59,7396 Ft - 59,7396 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.094 in
2.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 63,4303 Ft - 63,4303 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.11 in
2.8 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 54,6175 Ft - 54,6175 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 53,4527 Ft - 53,4527 Ft | 5000 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 55,8243 Ft - 55,8243 Ft | 7000 Raktáron |
0.083 in
2.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 60,5114 Ft - 60,5114 Ft | 400 Raktáron |
0.087 in
2.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 44,9485 Ft - 55,6139 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 67,3176 Ft - 67,3176 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz