Menü Keresés

Maszkoló húzódugók

Raktáron

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
124 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á1 Szín Anyag m1 D Típus Megveszem
321,0135 Ft - 327,5743 Ft 30 Raktáron
6.2 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
435,3634 Ft - 435,3634 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
463,4843 Ft - 482,691 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
Fekete
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
53,4527 Ft - 53,4527 Ft 5000 Raktáron
1.2 mm
Natúr
Szilikon
15.5 mm
1.9 mm
59,7396 Ft - 59,7396 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
4.1 mm
15,605 Ft - 19,0151 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.1 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
15,2261 Ft - 18,5098 Ft 300 Raktáron
2.0 mm
Fekete
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
55,8243 Ft - 55,8243 Ft 7000 Raktáron
2.1 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
3.0 mm
60,9714 Ft - 60,9714 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.2 mm
Natúr
Szilikongumi
9.5 mm
1.6 mm
1
70,9522 Ft - 85,9819 Ft 300 Raktáron
4.9 mm
Natúr
Szilikon
22.4 mm
8.9 mm
66,7984 Ft - 66,7984 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.3 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
5.5 mm
24,5862 Ft - 29,2733 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
Fekete
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
51,039 Ft - 62,6866 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.8 mm
Zöld
Szilikon
25.4 mm
5.0 mm
16,5592 Ft - 20,3342 Ft 12300 Raktáron
3.0 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
57,7189 Ft - 69,4226 Ft 500 Raktáron
3.9 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
192,5758 Ft - 200,238 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.8 mm
Zöld
Szilikon
11.0 mm
16.6 mm
88,3703 Ft - 91,946 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.7 mm
Piros
Szilikon
7.9 mm
9.5 mm
381,8174 Ft - 975,0716 Ft 212 Raktáron
Piros
Szilikon
25.4 mm
25.4 mm
111,6628 Ft - 133,695 Ft 56 Raktáron
6.4 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
216,0731 Ft - 216,0731 Ft 250 Raktáron
6.5 mm
Fekete
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
  • / 7
Húzódugó 11.99 mm 25.40 mm EPDM Fekete

10606766

Ártartomány
327 Ft - 321 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    6.2 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Húzódugó 25.40 mm EPDM Fekete

10606742

Ártartomány
435 Ft - 435 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Húzódugó 17.96 mm 31.75 mm EPDM Fekete

10606858

Ártartomány
482 Ft - 463 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 1.9 mm 15.5 mm Natúr Szilikon

10241714

Ártartomány
53 Ft - 53 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    1.2 mm
  • m1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 4.1 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10241646

Ártartomány
59 Ft - 59 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.4 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 2.7 mm 25.4 mm Fekete EPDM

10377642

Ártartomány
19 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.1 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 3.5 mm 15.8 mm Fekete EPDM

10377697

Ártartomány
18 Ft - 15 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.0 mm
  • m1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 3.0 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249734

Ártartomány
55 Ft - 55 Ft

Készletszintek
7000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.1 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 1.6 mm 9.5 mm Natúr Szilikongumi

10449608

Ártartomány
60 Ft - 60 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.2 mm
  • m1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikongumi
Maszkoló húzódugó 8.9 mm 22.4 mm Natúr Szilikon

10241677

Ártartomány
85 Ft - 70 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    4.9 mm
  • m1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 5.5 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10241653

Ártartomány
66 Ft - 66 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.3 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 4.0 mm 31.8 mm Fekete EPDM

10377727

Ártartomány
29 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.4 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 5.0 mm 25.4 mm Zöld Szilikon

10288559

Ártartomány
62 Ft - 51 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.8 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Zöld
Maszkoló húzódugó 6.4 mm 25.4 mm Fekete EPDM

10377666

Ártartomány
20 Ft - 16 Ft

Készletszintek
12300 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.0 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 8.5 mm 25.4 mm Fekete EPDM

10250051

Ártartomány
69 Ft - 57 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Maszkoló húzódugó 16.6 mm 11.0 mm Zöld Szilikon

10240977

Ártartomány
200 Ft - 192 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    14.8 mm
  • m1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Zöld
Maszkoló húzódugó 9.5 mm 7.9 mm Piros Szilikon

10240625

Ártartomány
91 Ft - 88 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    6.7 mm
  • m1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Piros
Maszkoló húzódugó 25.4 mm 25.4 mm Piros Szilikon

10240809

Ártartomány
975 Ft - 381 Ft

Készletszintek
212 Raktáron
Tulajdonságok
  • m1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Piros
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Maszkoló húzódugó 12.6 mm 25.4 mm Fekete EPDM

10250112

Ártartomány
133 Ft - 111 Ft

Készletszintek
56 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    6.4 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Maszkoló húzódugó 8.5 mm 23.8 mm Fekete EPDM

10377772

Ártartomány
216 Ft - 216 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    6.5 mm
  • m1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM