Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | á1 | Szín | Anyag | m1 | D | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,2168 Ft - 60,2168 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.087 in
2.2 mm
|
Kék
|
Szilikon
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 163,4456 Ft - 185,5058 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.327 in
8.3 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 889,1063 Ft - 1.035,7261 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.732 in
18.6 mm
|
Szürke
|
Szilikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 25,0964 Ft - 27,8849 Ft | 1000 Raktáron |
|
Fekete
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 58,6451 Ft - 58,6451 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.11 in
2.8 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 98,289 Ft - 98,289 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| 123,2823 Ft - 123,2823 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.244 in
6.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 95,0108 Ft - 99,0973 Ft | 1161 Raktáron |
0.335 in
8.5 mm
|
Zöld
|
Szilikon
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 67,4271 Ft - 70,4919 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
Zöld
|
Szilikon
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 180,2574 Ft - 527,4977 Ft | 575 Raktáron |
|
Fekete
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 88,7184 Ft - 104,0988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
Kék
|
Szilikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 23,1179 Ft - 25,687 Ft | 1000 Raktáron |
|
Fekete
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 70,2084 Ft - 85,2521 Ft | 195 Raktáron |
0.154 in
3.9 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 125,1487 Ft - 130,2568 Ft | 341500 Raktáron |
0.425 in
10.8 mm
|
Piros
|
Szilikon
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 18,6957 Ft - 19,513 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.106 in
2.7 mm
|
Piros
|
Szilikon
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 47,8119 Ft - 49,804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.283 in
7.2 mm
|
Lila
|
Szilikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 212,2673 Ft - 250,0028 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 15,9277 Ft - 19,394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 60,9464 Ft - 60,9464 Ft | 50 Raktáron |
0.083 in
2.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 88,6061 Ft - 88,6061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz