Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | á1 | Szín | Anyag | m1 | D | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,0611 Ft - 88,0611 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.492 in
12.5 mm
|
Fehér
|
Szilikon
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 22,0119 Ft - 22,0119 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.209 in
5.3 mm
|
Kék
|
Szilikon
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
1
|
||
| 48,9951 Ft - 48,9951 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.35 in
8.9 mm
|
Rózsaszín
|
Szilikon
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 85,2873 Ft - 85,2873 Ft | 500 Raktáron |
0.13 in
3.3 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz