Menü Keresés

Maszkoló húzódugók

Raktáron

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
124 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á1 Szín Anyag m1 D Típus Megveszem
121,6993 Ft - 361,8017 Ft 1150 Raktáron
Zöld
Szilikon
19.1 mm
15.9 mm
58,7481 Ft - 58,7481 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.2 mm
Kék
Szilikon
14.2 mm
3.6 mm
207,09 Ft - 243,9052 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
Natúr
Szilikon
28.6 mm
18.5 mm
1
69,8104 Ft - 84,4597 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.9 mm
Sárga
Szilikon
31.8 mm
7.9 mm
22,554 Ft - 25,0605 Ft 1000 Raktáron
Fekete
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
252,1663 Ft - 262,6317 Ft 9 Raktáron
18.4 mm
Sárga
Szilikon
13.0 mm
22.2 mm
86,5545 Ft - 101,5598 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.9 mm
Kék
Szilikon
50.8 mm
9.8 mm
1
23,5006 Ft - 26,11 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Zöld
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
159,4591 Ft - 180,9813 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.3 mm
Natúr
Szilikon
58.8 mm
15.5 mm
1
867,4208 Ft - 1.010,4645 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.6 mm
Szürke
Szilikon
38.1 mm
35.1 mm
1
24,4843 Ft - 27,2047 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
560,7697 Ft - 700,2674 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.2 mm
Fekete
Szilikon
16.0 mm
22.2 mm
5
70,8372 Ft - 84,7199 Ft 230 Raktáron
3.7 mm
Natúr
Szilikon
50.8 mm
7.0 mm
1
65,6757 Ft - 65,6757 Ft 2000 Raktáron
3.2 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
5.7 mm
68,496 Ft - 83,1728 Ft 195 Raktáron
3.9 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
8.5 mm
53,2854 Ft - 53,2854 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
2.8 mm
136,6362 Ft - 136,6362 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.4 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
13.5 mm
59,0355 Ft - 59,0355 Ft 400 Raktáron
2.2 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
3.6 mm
58,2826 Ft - 58,2826 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
4.1 mm
69,2216 Ft - 83,8848 Ft 300 Raktáron
4.9 mm
Natúr
Szilikon
22.4 mm
8.9 mm
  • / 7
Maszkoló húzódugó 15.9 mm 19.1 mm Zöld Szilikon

10240786

Ártartomány
361 Ft - 121 Ft

Készletszintek
1150 Raktáron
Tulajdonságok
  • m1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Zöld
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Maszkoló húzódugó 3.6 mm 14.2 mm Kék Szilikon

10288528

Ártartomány
58 Ft - 58 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.2 mm
  • m1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Kék
Maszkoló húzódugó 18.5 mm 28.6 mm Natúr Szilikon

10192351

Ártartomány
243 Ft - 207 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 7.9 mm 31.8 mm Sárga Szilikon

10288566

Ártartomány
84 Ft - 69 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Sárga
Maszkoló húzódugó 3.2 mm 6.0 mm Fekete EPDM

10192436

Ártartomány
25 Ft - 22 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • m1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Típus
    2
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Maszkoló húzódugó 22.2 mm 13.0 mm Sárga Szilikon

10240984

Ártartomány
262 Ft - 252 Ft

Készletszintek
9 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    18.4 mm
  • m1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Sárga
Maszkoló húzódugó 9.8 mm 50.8 mm Kék Szilikon

10192313

Ártartomány
101 Ft - 86 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 4.2 mm 8.0 mm Zöld EPDM

10192443

Ártartomány
26 Ft - 23 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • m1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Típus
    2
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Zöld
Maszkoló húzódugó 15.5 mm 58.8 mm Natúr Szilikon

10192344

Ártartomány
180 Ft - 159 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    8.3 mm
  • m1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 35.1 mm 38.1 mm Szürke Szilikon

10192382

Ártartomány
1.010 Ft - 867 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    18.6 mm
  • m1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 5.2 mm 8.0 mm Fekete EPDM

10192450

Ártartomány
27 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • m1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Típus
    2
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Maszkoló húzódugó 22.2 mm 16.0 mm Fekete Szilikon

10192467

Ártartomány
700 Ft - 560 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    20.2 mm
  • m1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Típus
    5
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 7.0 mm 50.8 mm Natúr Szilikon

10192306

Ártartomány
84 Ft - 70 Ft

Készletszintek
230 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.7 mm
  • m1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 5.7 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249819

Ártartomány
65 Ft - 65 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.2 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 8.5 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249840

Ártartomány
83 Ft - 68 Ft

Készletszintek
195 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 2.8 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249727

Ártartomány
53 Ft - 53 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 13.5 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10241707

Ártartomány
136 Ft - 136 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    6.4 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 3.6 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10249765

Ártartomány
59 Ft - 59 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.2 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 4.1 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10241646

Ártartomány
58 Ft - 58 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.4 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 8.9 mm 22.4 mm Natúr Szilikon

10241677

Ártartomány
83 Ft - 69 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    4.9 mm
  • m1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr