Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | á1 | Szín | Anyag | m1 | D | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,2183 Ft - 25,6949 Ft | 200 Raktáron |
0.11 in
2.8 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 260,6541 Ft - 308,3251 Ft | 50 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 15,9277 Ft - 19,394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 11,1564 Ft - 13,5982 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.055 in
1.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 248,5714 Ft - 280,9742 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.409 in
10.4 mm
|
Sárga
|
Szilikon
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 24,0881 Ft - 26,7627 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 889,1063 Ft - 1.035,7261 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.732 in
18.6 mm
|
Szürke
|
Szilikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 574,789 Ft - 717,7741 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
Fekete
|
Szilikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 109,2209 Ft - 279,2008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Kék
|
Szilikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 58,2241 Ft - 58,2241 Ft | 500 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
Szürke
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 132,3197 Ft - 156,7797 Ft | 200 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
Zöld
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 265,243 Ft - 306,5148 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.429 in
10.9 mm
|
Rózsaszín
|
Szilikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 25,0964 Ft - 27,8849 Ft | 1000 Raktáron |
|
Fekete
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 57,0312 Ft - 57,0312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.094 in
2.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 60,9464 Ft - 60,9464 Ft | 50 Raktáron |
0.083 in
2.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 88,6061 Ft - 88,6061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 143,9286 Ft - 160,2212 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 55,1087 Ft - 55,1087 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.083 in
2.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 136,3894 Ft - 136,3894 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 207,7205 Ft - 247,4908 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz