Menü Keresés

Légzősapkák

Gyártás alatt

Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.

Elősegíti a magas légáramlást.Védi a berendezéseket a nedvesség és a részecskék szennyeződésének szabályozásával.Ideális a nyomásnak és a folyadékszintek által támasztott igénybevételnek kitett alkalmazásokhoz. Anyag: Alumínium Szín: Fekete Sorozat szám: SRV0019, SRV0018

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
52 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D Menetméret A Pozíció h Menetszabvány Típus Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
M33
32.0 mm
Neutral
11.0 mm
Metrikus menetek
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
M27
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
Metrikus menetek
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Neutral
11.0 mm
BSP menetek
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.0 mm
G 11/2
31.2 mm
Magnetic
13.0 mm
BSP menetek
1
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Drain
9.0 mm
BSP menetek
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
M14
31.2 mm
Magnetic
8.0 mm
Metrikus menetek
1
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Drain
8.0 mm
BSP menetek
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.0 mm
M20
21.0 mm
Neutral
8.5 mm
Metrikus menetek
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
Re-Fill
13.0 mm
BSP menetek
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.0 mm
M16
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
Metrikus menetek
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
M42
47.3 mm
Magnetic
12.0 mm
Metrikus menetek
1
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
M33
32.0 mm
Drain
11.0 mm
Metrikus menetek
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
M14
15.0 mm
Drain
8.0 mm
Metrikus menetek
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
BSP menetek
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
M14
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
Metrikus menetek
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.0 mm
G 1/2
20.8 mm
Magnetic
8.5 mm
BSP menetek
1
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
BSP menetek
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
M27
47.3 mm
Magnetic
9.0 mm
Metrikus menetek
1
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Drain
8.5 mm
BSP menetek
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
M26
37.0 mm
Magnetic
9.0 mm
Metrikus menetek
1
  • / 3
Légzősapkák M33 40.0 mm Alumínium Fekete

10507117


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Menetméret
    M33
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
Légzősapkák M27 32.0 mm Alumínium Fekete

10507049


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Menetméret
    M27
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
Fekete Alumínium N/A BSP G 1 40.0 mm

10507087


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Menetméret
    G 1
  • Menetszabvány
    BSP menetek
Fekete Alumínium N/A BSP G 11/2 60.0 mm

10506783


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • 6.0 mm
  • h
    13.0 mm
Fekete Alumínium N/A BSP G 3/4 32.0 mm

10506974


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Menetméret
    G 3/4
  • Menetszabvány
    BSP menetek
Légzősapkák M14 19.0 mm Alumínium Fekete

10506646


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • 6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Fekete Alumínium N/A BSP G 3/8 22.0 mm

10506851


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Menetméret
    G 3/8
  • Menetszabvány
    BSP menetek
Légzősapkák M20 26.0 mm Alumínium Fekete

10506967


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Menetméret
    M20
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
Fekete Alumínium N/A BSP G 11/2 60.0 mm

10507131


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    G 11/2
  • Menetszabvány
    BSP menetek
Légzősapkák M16 22.0 mm Alumínium Fekete

10506905


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Menetméret
    M16
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
Légzősapkák M42 50.0 mm Alumínium Fekete

10506769


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • 6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Légzősapkák M33 40.0 mm Alumínium Fekete

10507094


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Menetméret
    M33
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
Légzősapkák M14 19.0 mm Alumínium Fekete

10506820


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Menetméret
    M14
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
Fekete Alumínium N/A BSP G 1/4 19.0 mm

10506806


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Menetméret
    G 1/4
  • Menetszabvány
    BSP menetek
Légzősapkák M14 19.0 mm Alumínium Fekete

10506844


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    18.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Menetméret
    M14
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
Fekete Alumínium N/A BSP G 1/2 26.0 mm

10506677


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    20.8 mm
  • B
    18.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • 6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Fekete Alumínium N/A BSP G 3/4 32.0 mm

10506998


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Menetméret
    G 3/4
  • Menetszabvány
    BSP menetek
Légzősapkák M27 32.0 mm Alumínium Fekete

10506714


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • 6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Fekete Alumínium N/A BSP G 1/2 26.0 mm

10506912


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Menetméret
    G 1/2
  • Menetszabvány
    BSP menetek
Légzősapkák M26 32.0 mm Alumínium Fekete

10506707


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • 6.0 mm
  • h
    9.0 mm