Menü Keresés

Fekete Alumínium N/A BSP G 11/2 60.0 mm

This G 11/2 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. The design protects equipment by controlling moisture and particle contamination in application exposed to pressure and demand from fluid levels.
Essentra cikkszám:

10506783

Gyártói cikkszám:

1505231

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 9.969,5401 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

9.970 Ft

1 x 9.969,5401 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 31.2 mm
B 27.0 mm
D 60.0 mm
6.0 mm
h 13.0 mm
Menetméret G 11/2
Menetszabvány BSP menetek
Pozíció Magnetic
Szín Fekete
Típus 1
Vámtarifaszám 8309909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot