A LED távtartók kétféle kivitelben kaphatók, T-1 és T-1 3/4 LED típusokhoz. A távtartók kiemelik a LED-et a panel felületéből. Minimálisra csökkentik a LED-ek helyzetének eltéréseit, biztosítják a termék egységességét és egyszerű előállítását.
Sorozat szám: SRLEDS1E
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Alak | Szín | Anyag | Kompatibilis LED-típus | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79,3804 Ft - 79,3804 Ft | 8000 Raktáron |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.240 in
6.1 mm
|
||
| 71,3301 Ft - 88,2659 Ft | 2000 Raktáron |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.320 in
8.1 mm
|
||
| 75,2047 Ft - 92,7154 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 78,956 Ft - 97,7811 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 78,9833 Ft - 97,7811 Ft | 2280 Raktáron |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 77,2447 Ft - 77,2447 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Téglalap
|
Fekete
|
SR 6449
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 57,5158 Ft - 57,5158 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Téglalap
|
Fekete
|
SR 6449
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 86,0753 Ft - 86,0753 Ft | 1000 Raktáron |
Négyzetes
|
Fekete
|
SR 6449
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 71,3164 Ft - 88,2659 Ft | 1000 Raktáron |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 71,4122 Ft - 88,2659 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 74,9992 Ft - 92,7154 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.420 in
10.7 mm
|
||
| 79,0245 Ft - 97,7811 Ft | 6000 Raktáron |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.550 in
14 mm
|
||
| 102,8742 Ft - 102,8742 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.850 in
21.6 mm
|
||
| 42,2915 Ft - 42,2915 Ft | 925 Raktáron |
Téglalap
|
Fekete
|
SR 6449
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 66,6889 Ft - 66,6889 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Fekete
|
SR 6449
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 86,0753 Ft - 86,0753 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Fekete
|
SR 6449
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 30,8869 Ft - 38,1431 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 18,1542 Ft - 22,2341 Ft | 12000 Raktáron |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 30,9279 Ft - 38,1431 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 30,7637 Ft - 38,1431 Ft | 1000 Raktáron |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz