Menü Keresés

Lapos alátétek – műanyag

Raktáron

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • A rögzítőelemek elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál.
  • Ellenáll a korróziónak, a kopásnak és a legtöbb vegyszernek.
  • Biztonságos és stabil kapcsolatot biztosít, és csökkenti a kockázatot.
Anyag: PA, Poliamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Szín: Natúr, Fekete, Barna Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
609 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín Anyag Belső átmérő Külső átmérő Vastagság Megveszem
18,4874 Ft - 22,8246 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Poliamid 6/6
8.5 mm
18 mm
2 mm
14,2891 Ft - 19,0477 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Poliamid
10.4 mm
15.9 mm
0.8 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
PA
6.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
37,2625 Ft - 46,0058 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Poliamid 6/6
13.2 mm
25.4 mm
2 mm
18,9745 Ft - 23,4266 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Poliamid 6/6
8.7 mm
22.5 mm
1.6 mm
15,9107 Ft - 21,2011 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Poliamid 6/6
10.7 mm
15.9 mm
5.2 mm
26,2256 Ft - 34,9585 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Poliamid 6/6
9.6 mm
14 mm
1.6 mm
12,2022 Ft - 16,2563 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Poliamid 6/6
8 mm
15.9 mm
0.8 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Poliamid 6/6
3.2 mm
6 mm
1 mm
  • / 31
N/A 0.336 in (ID) 0.709 in (OD)

10356708

Ártartomány
22 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    8.5 mm
  • Külső átmérő
    18 mm
  • Vastagság
    2 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
N/A 10.4 mm (ID) 15.9 mm (OD)

10356517

Ártartomány
19 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    10.4 mm
  • Külső átmérő
    15.9 mm
  • Vastagság
    0.8 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
1/2 N/A 0.257 in (ID) 0.750 in (OD)

10356845


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    6.5 mm
  • Külső átmérő
    19.1 mm
  • Vastagság
    1.6 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
N/A 0.518 in (ID) 1.000 in (OD)

10357002

Ártartomány
46 Ft - 37 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    13.2 mm
  • Külső átmérő
    25.4 mm
  • Vastagság
    2 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
#2 N/A 0.343 in (ID) 0.885 in (OD)

10356906

Ártartomány
23 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    8.7 mm
  • Külső átmérő
    22.5 mm
  • Vastagság
    1.6 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
N/A 0.422 in (ID) 0.625 in (OD)

10356593

Ártartomány
21 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    10.7 mm
  • Külső átmérő
    15.9 mm
  • Vastagság
    5.2 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
N/A 0.378 in (ID) 0.551 in (OD)

10356388

Ártartomány
34 Ft - 26 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    9.6 mm
  • Külső átmérő
    14 mm
  • Vastagság
    1.6 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
3/8 N/A 0.315 in (ID) 0.625 in (OD)

10356586

Ártartomány
16 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    8 mm
  • Külső átmérő
    15.9 mm
  • Vastagság
    0.8 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
Lapos alátét 0.125 in 0.235 in 0.040 in Poliamid 6/6

10355855


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    3.2 mm
  • Külső átmérő
    6 mm
  • Vastagság
    1 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek