Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Anyag: PA, Poliamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Szín: Natúr, Fekete, Barna Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | Belső átmérő | Külső átmérő | Vastagság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,5453 Ft - 60,2802 Ft | 12500 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.677 in
17.2 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 66,8998 Ft - 122,1423 Ft | 5900 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 151,4361 Ft - 517,1228 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Világosbarna
|
PEEK
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 41,5648 Ft - 57,542 Ft | 16750 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.598 in
15.2 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 62,5267 Ft - 114,0873 Ft | 7949 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 136,3076 Ft - 465,6036 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Világosbarna
|
PEEK
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 257,4318 Ft - 652,4721 Ft | 100 Raktáron |
Világosbarna
|
PEEK
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10,5968 Ft - 10,5968 Ft | 55000 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 10,7002 Ft - 10,7002 Ft | 101000 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 20,5897 Ft - 28,6979 Ft | 35020 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 9,7963 Ft - 9,7963 Ft | 27743 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 14,648 Ft - 20,4301 Ft | 37000 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 13,4517 Ft - 18,7686 Ft | 39000 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 29,2961 Ft - 40,8603 Ft | 19000 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 13,1159 Ft - 13,1159 Ft | 25500 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 46,5893 Ft - 46,5893 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 43,5453 Ft - 60,2802 Ft | 14830 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 11,4446 Ft - 11,4446 Ft | 4663 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 227,1474 Ft - 575,8846 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Világosbarna
|
PEEK
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 54,0462 Ft - 54,0462 Ft | 900 Raktáron |
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz