Menü Keresés

Lapos alátétek – műanyag

Raktáron

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • A rögzítőelemek elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál.
  • Ellenáll a korróziónak, a kopásnak és a legtöbb vegyszernek.
  • Biztonságos és stabil kapcsolatot biztosít, és csökkenti a kockázatot.
Anyag: PA, Poliamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Szín: Natúr, Fekete, Barna Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
609 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín Anyag Belső átmérő Külső átmérő Vastagság Megveszem
62,9785 Ft - 87,239 Ft 15000 Raktáron
Fekete
SR 6449
11,1787 Ft - 11,1787 Ft 12000 Raktáron
Natúr
PA
4.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
87,7819 Ft - 87,7819 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
PA
25.0 mm
44.0 mm
4.0 mm
8,3608 Ft - 8,3608 Ft 18000 Raktáron
Natúr
PA
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
997,024 Ft - 997,024 Ft 2000 Raktáron
Natúr
PA
40.0 mm
72.0 mm
6.0 mm
234,8073 Ft - 234,8073 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
PA
8.2 mm
30.0 mm
2.0 mm
23,3012 Ft - 23,3012 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
PA
8.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
55,9204 Ft - 55,9204 Ft 4500 Raktáron
Natúr
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
186,3704 Ft - 186,3704 Ft 1500 Raktáron
Natúr
PA
28.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
7,0714 Ft - 7,0714 Ft 6679 Raktáron
Natúr
PA
3.2 mm
12.8 mm
0.8 mm
41,5648 Ft - 57,542 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
PA
15.0 mm
28.0 mm
2.5 mm
17,9977 Ft - 25,1222 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
PA
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
326,125 Ft - 326,125 Ft 2200 Raktáron
Natúr
PA
31.0 mm
55.5 mm
4.0 mm
7,4303 Ft - 7,4303 Ft 23086 Raktáron
Natúr
PA
2.7 mm
10.0 mm
1.0 mm
11,4319 Ft - 11,4319 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
PA
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
13,0795 Ft - 18,2236 Ft 13500 Raktáron
Natúr
PA
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
95,0395 Ft - 95,0395 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
PA
5.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
15,4845 Ft - 21,618 Ft 35500 Raktáron
Natúr
PA
4.9 mm
15.9 mm
2.5 mm
10,1959 Ft - 11,9136 Ft 6600 Raktáron
Fekete
PA
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
9,7565 Ft - 9,7565 Ft 12000 Raktáron
Natúr
PA
6.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
  • / 31
Lapos alátét 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm SR 6449

10117347

Ártartomány
87 Ft - 62 Ft

Készletszintek
15000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
Alátét 4.2 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10067529

Ártartomány
11 Ft - 11 Ft

Készletszintek
12000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    4.2 mm
  • Külső átmérő
    10.0 mm
  • Vastagság
    1.0 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 25.0 mm 44.0 mm 4.0 mm PA

10042472

Ártartomány
87 Ft - 87 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    25.0 mm
  • Külső átmérő
    44.0 mm
  • Vastagság
    4.0 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm PA

10178591

Ártartomány
8 Ft - 8 Ft

Készletszintek
18000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    3.2 mm
  • Külső átmérő
    7.0 mm
  • Vastagság
    0.5 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 40.0 mm 72.0 mm 6.0 mm PA

10042519

Ártartomány
997 Ft - 997 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    40.0 mm
  • Külső átmérő
    72.0 mm
  • Vastagság
    6.0 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 8.2 mm 30.0 mm 2.0 mm PA

10184882

Ártartomány
234 Ft - 234 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    8.2 mm
  • Külső átmérő
    30.0 mm
  • Vastagság
    2.0 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm PA

10042243

Ártartomány
23 Ft - 23 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    8.4 mm
  • Külső átmérő
    17.0 mm
  • Vastagság
    1.6 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

10069660

Ártartomány
55 Ft - 55 Ft

Készletszintek
4500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    13.0 mm
  • Külső átmérő
    40.0 mm
  • Vastagság
    3.0 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 28.0 mm 50.0 mm 4.0 mm PA

10042489

Ártartomány
186 Ft - 186 Ft

Készletszintek
1500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    28.0 mm
  • Külső átmérő
    50.0 mm
  • Vastagság
    4.0 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 3.2 mm 12.8 mm 0.8 mm PA

10266144

Ártartomány
7 Ft - 7 Ft

Készletszintek
6679 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    3.2 mm
  • Külső átmérő
    12.8 mm
  • Vastagság
    0.8 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 15.0 mm 28.0 mm 2.5 mm PA

10041840

Ártartomány
57 Ft - 41 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    15.0 mm
  • Külső átmérő
    28.0 mm
  • Vastagság
    2.5 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

10055861

Ártartomány
25 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    8.4 mm
  • Külső átmérő
    13.0 mm
  • Vastagság
    2.8 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 31.0 mm 55.5 mm 4.0 mm PA

10042496

Ártartomány
326 Ft - 326 Ft

Készletszintek
2200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    31.0 mm
  • Külső átmérő
    55.5 mm
  • Vastagság
    4.0 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 2.7 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10068397

Ártartomány
7 Ft - 7 Ft

Készletszintek
23086 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    2.7 mm
  • Külső átmérő
    10.0 mm
  • Vastagság
    1.0 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10114124

Ártartomány
11 Ft - 11 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    5.3 mm
  • Külső átmérő
    10.0 mm
  • Vastagság
    1.0 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

10041789

Ártartomány
18 Ft - 13 Ft

Készletszintek
13500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    8.4 mm
  • Külső átmérő
    17.0 mm
  • Vastagság
    2.0 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 5.2 mm 8.0 mm 2.0 mm PA

10184820

Ártartomány
95 Ft - 95 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    5.2 mm
  • Külső átmérő
    8.0 mm
  • Vastagság
    2.0 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm PA

10114070

Ártartomány
21 Ft - 15 Ft

Készletszintek
35500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    4.9 mm
  • Külső átmérő
    15.9 mm
  • Vastagság
    2.5 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10103685

Ártartomány
11 Ft - 10 Ft

Készletszintek
6600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    5.3 mm
  • Külső átmérő
    10.0 mm
  • Vastagság
    1.0 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 6.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10068182

Ártartomány
9 Ft - 9 Ft

Készletszintek
12000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    6.4 mm
  • Külső átmérő
    15.0 mm
  • Vastagság
    1.5 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek