A menetes részt és az aljzatot pillanatok alatt össze lehet csavarni, és így gyorsan, könnyen és erősen kötő alkatrészt kap. A csavart és aljzatot is tartalmazó készletben szállítjuk. HDPE-ből készülnek.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Aljzat menetének hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,6324 Ft - 48,9318 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
Törlés
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 39,2835 Ft - 48,4985 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
Törlés
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 37,2549 Ft - 45,9905 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
Törlés
|
PC
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10,9099 Ft - 13,4677 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Not Threaded
|
Fehér
|
PE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 15,9833 Ft - 19,7337 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Not Threaded
|
Fehér
|
PE
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
||
| 34,3481 Ft - 42,405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
Törlés
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 40,3917 Ft - 49,8636 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
Törlés
|
PC
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 13,878 Ft - 17,1338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Not Threaded
|
Fehér
|
PE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 40,9938 Ft - 50,6114 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
Törlés
|
PC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 49,3693 Ft - 70,5331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
Törlés
|
PC
|
1 in
25.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 34,9041 Ft - 43,0914 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
Törlés
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 40,5029 Ft - 50,0055 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
Törlés
|
PC
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 11,2014 Ft - 13,832 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Not Threaded
|
Fehér
|
PE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 14,4801 Ft - 17,8739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Not Threaded
|
Fehér
|
PC
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| 14,4341 Ft - 17,8202 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Not Threaded
|
Fehér
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 44,1808 Ft - 148,6714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fehér
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 46,9327 Ft - 159,068 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fehér
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 44,1808 Ft - 148,6714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 46,9327 Ft - 159,068 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 64,5941 Ft - 218,3287 Ft | 42 Raktáron |
M4
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz