Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A menetes részt és az aljzatot pillanatok alatt össze lehet csavarni, és így gyorsan, könnyen és erősen kötő alkatrészt kap. A csavart és aljzatot is tartalmazó készletben szállítjuk. HDPE-ből készülnek.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Aljzat menetének hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,4548 Ft - 30,791 Ft | 19250 Raktáron |
M5
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 24,014 Ft - 38,0473 Ft | 9750 Raktáron |
M5
|
Fehér
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 31,8589 Ft - 50,5061 Ft | 1000 Raktáron |
M5
|
Fehér
|
Poliamid 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 47,453 Ft - 61,4452 Ft | 12150 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 56,0783 Ft - 72,617 Ft | 200 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 17,1548 Ft - 27,2176 Ft | 7500 Raktáron |
M4
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 64,69 Ft - 89,635 Ft | 500 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 20,9472 Ft - 33,1732 Ft | 10850 Raktáron |
M5
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 31,0238 Ft - 49,1917 Ft | 200 Raktáron |
M5
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 40,9771 Ft - 53,0526 Ft | 18500 Raktáron |
M6
|
Fehér
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 53,9151 Ft - 69,8241 Ft | 17060 Raktáron |
M6
|
Fehér
|
Poliamid 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 19,4548 Ft - 30,791 Ft | 500 Raktáron |
M5
|
Fehér
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 53,9151 Ft - 69,8241 Ft | 10000 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 40,8266 Ft - 56,5575 Ft | 450 Raktáron |
M5
|
Fehér
|
Poliamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 24,014 Ft - 38,0473 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 40,9771 Ft - 53,0526 Ft | 19300 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 60,391 Ft - 78,2029 Ft | 4000 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
Poliamid
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 60,391 Ft - 78,2029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fehér
|
Poliamid
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 69,0026 Ft - 95,5906 Ft | 100 Raktáron |
M6
|
Fehér
|
Poliamid 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 64,69 Ft - 89,635 Ft | 300 Raktáron |
M6
|
Fehér
|
Poliamid 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz