Menü Keresés

Könnyen lehúzható maszkolósapkák

Raktáron

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

A könnyen eltávolítható maszkolósapkák optimális védelmet nyújtanak a véghegyprofiloknak, például rudaknak és csöveknek a gyártási folyamatok során.Jellemző alkalmazások: galvanizálás, szemcseszórás, porszórás, e-bevonás, bevonás és általános festési vonalak.A lehető legjobb illeszkedés biztosítása érdekében a belső átmérő méretének körülbelül 10 %-kal kisebbnek kell lennie a maszkolandó alkatrész külső átmérőjénél. Anyag: EPDM, Szilikon, SR 6449 Szín: Fekete, Natúr, Törlés, Sárga Sorozat szám: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
65 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Szín Anyag m d1 Típus Megveszem
116,116 Ft - 118,1095 Ft 1830 Raktáron
Natúr
Szilikon
124,3006 Ft - 124,3006 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0 mm
Fekete
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
148,2598 Ft - 179,1741 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.5 mm
Fekete
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
140,2506 Ft - 328,5327 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.3 mm
Fekete
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
92,0034 Ft - 216,2493 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.5 mm
Fekete
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
179,5027 Ft - 417,9434 Ft 1600 Raktáron
15.4 mm
Fekete
EPDM
30.0 mm
18.6 mm
106,6529 Ft - 128,2162 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
Fekete
EPDM
24.7 mm
11.2 mm
272,7385 Ft - 572,7508 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.2 mm
Fekete
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
241,5367 Ft - 435,6177 Ft 1800 Raktáron
22.0 mm
Sárga
SR 6449
25.0 mm
3
37,2532 Ft - 95,1288 Ft 400 Raktáron
11.9 mm
Sárga
SR 6449
13.0 mm
3
67,8526 Ft - 172,5836 Ft 1085 Raktáron
20.6 mm
Sárga
SR 6449
25.0 mm
3
26,9575 Ft - 68,7215 Ft 10500 Raktáron
7.7 mm
Sárga
SR 6449
13.0 mm
3
148,6569 Ft - 378,4364 Ft 1765 Raktáron
38.1 mm
Sárga
SR 6449
50.0 mm
3
81,9186 Ft - 151,7001 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.9 mm
Törlés
Szilikon
35.0 mm
4.8 mm
2
38,9509 Ft - 99,3915 Ft 4829 Raktáron
9.7 mm
Sárga
SR 6449
25.0 mm
3
62,4994 Ft - 160,1077 Ft 3620 Raktáron
16.3 mm
Sárga
SR 6449
25.0 mm
3
56,5164 Ft - 144,5127 Ft 2077 Raktáron
15.9 mm
Sárga
SR 6449
25.0 mm
3
25,6979 Ft - 65,7065 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.1 mm
Sárga
SR 6449
13.0 mm
3
69,4818 Ft - 177,7819 Ft 1450 Raktáron
18.8 mm
Sárga
SR 6449
25.0 mm
3
38,6634 Ft - 98,7677 Ft 250 Raktáron
9.3 mm
Sárga
SR 6449
25.0 mm
3
  • / 4
Könnyen eltávolítható maszkolósapka 0.035 in Natúr Szilikon

10240731

Ártartomány
118 Ft - 116 Ft

Készletszintek
1830 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    7.1 mm
  • B
    11.7 mm
  • C
    0.9 mm
  • Szín
    Natúr
  • Anyag
    Szilikon
Könnyen lehúzható maszkolósapkák 0.236 in 1.181 in Fekete EPDM

10377956

Ártartomány
124 Ft - 124 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • m
    30.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    EPDM
Könnyen lehúzható maszkolósapkák 0.452 in 1.216 in Fekete EPDM

10377994

Ártartomány
179 Ft - 148 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • m
    30.9 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    EPDM
Könnyen lehúzható maszkolósapkák 0.484 in 1.011 in Fekete EPDM

10251539

Ártartomány
328 Ft - 140 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • m
    25.7 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    EPDM
Könnyen lehúzható maszkolósapkák 0.255 in 0.909 in Fekete EPDM

10251515

Ártartomány
216 Ft - 92 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • m
    23.1 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    EPDM
Könnyen lehúzható maszkolósapkák 0.606 in 1.181 in Fekete EPDM

10251553

Ártartomány
417 Ft - 179 Ft

Készletszintek
1600 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    15.4 mm
  • d1
    18.6 mm
  • m
    30.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    EPDM
Könnyen lehúzható maszkolósapkák 0.314 in 0.972 in Fekete EPDM

10377963

Ártartomány
128 Ft - 106 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    8.0 mm
  • d1
    11.2 mm
  • m
    24.7 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    EPDM
Könnyen eltávolítható maszkolósapka 6.4 mm 50.8 mm Fekete EPDM

10377925

Ártartomány
572 Ft - 272 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • m
    50.8 mm
  • Maximális hőmérséklet
    180 °C
  • Szín
    Fekete
Könnyen eltávolítható maszkolósapka 22.0 mm 25.0 mm Sárga SR 6449

10112090

Ártartomány
435 Ft - 241 Ft

Készletszintek
1800 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    22.0 mm
  • m
    25.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    250 °C
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    SR 6449
Könnyen eltávolítható maszkolósapka 11.9 mm 13.0 mm Sárga SR 6449

10020418

Ártartomány
95 Ft - 37 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    11.9 mm
  • m
    13.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    250 °C
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    SR 6449
Könnyen eltávolítható maszkolósapka 20.6 mm 25.0 mm Sárga SR 6449

10020555

Ártartomány
172 Ft - 67 Ft

Készletszintek
1085 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    20.6 mm
  • m
    25.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    250 °C
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    SR 6449
Könnyen eltávolítható maszkolósapka 7.7 mm 13.0 mm Sárga SR 6449

10020340

Ártartomány
68 Ft - 26 Ft

Készletszintek
10500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    7.7 mm
  • m
    13.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    250 °C
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    SR 6449
Könnyen eltávolítható maszkolósapka 38.1 mm 50.0 mm Sárga SR 6449

10020593

Ártartomány
378 Ft - 148 Ft

Készletszintek
1765 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    38.1 mm
  • m
    50.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    250 °C
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    SR 6449
Könnyen eltávolítható maszkolósapka 7.9 mm 35.0 mm Törlés Szilikon

10377888

Ártartomány
151 Ft - 81 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    7.9 mm
  • d1
    4.8 mm
  • m
    35.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    250 °C
  • Szín
    Törlés
Könnyen eltávolítható maszkolósapka 9.7 mm 25.0 mm Sárga SR 6449

10020395

Ártartomány
99 Ft - 38 Ft

Készletszintek
4829 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    9.7 mm
  • m
    25.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    250 °C
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    SR 6449
Könnyen eltávolítható maszkolósapka 16.3 mm 25.0 mm Sárga SR 6449

10020500

Ártartomány
160 Ft - 62 Ft

Készletszintek
3620 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    16.3 mm
  • m
    25.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    250 °C
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    SR 6449
Könnyen eltávolítható maszkolósapka 15.9 mm 25.0 mm Sárga SR 6449

10020494

Ártartomány
144 Ft - 56 Ft

Készletszintek
2077 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    15.9 mm
  • m
    25.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    250 °C
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    SR 6449
Könnyen eltávolítható maszkolósapka 6.1 mm 13.0 mm Sárga SR 6449

10162934

Ártartomány
65 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    6.1 mm
  • m
    13.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    250 °C
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    SR 6449
Könnyen eltávolítható maszkolósapka 18.8 mm 25.0 mm Sárga SR 6449

10020524

Ártartomány
177 Ft - 69 Ft

Készletszintek
1450 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    18.8 mm
  • m
    25.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    250 °C
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    SR 6449
Könnyen eltávolítható maszkolósapka 9.3 mm 25.0 mm Sárga SR 6449

10020371

Ártartomány
98 Ft - 38 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    9.3 mm
  • m
    25.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    250 °C
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    SR 6449