Menü Keresés

Könnyen eltávolítható maszkolósapka 16.3 mm 25.0 mm Sárga SR 6449

Ez a sárga húzófüles sapka PVC-ből készül. Ideális általános védelmi célokra, és akár +210 °C üzemi hőmérsékletnek is képes ellenállni hőnek kitett alkalmazásoknál, például maszkolásnál. A füle erős húzást biztosít a szoros illeszkedésből való kihúzáshoz.
Essentra cikkszám:

10020500

Gyártói cikkszám:

PCYJ-0163-025

3620 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
125 - 1249 160,1077 Ft
1250 + 62,4994 Ft
Standard csomagolás: 1250

A következő szorzatának a rendelése 125

Teljes ár:

20.013 Ft

125 x 160,1077 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 16.3 mm
m 25.0 mm
Maximális hőmérséklet 250 °C
Szín Sárga
Anyag SR 6449
Típus 3
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot