Az állítható szárnyas gombos kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. Többféle felülettel, zárható és nem zárható kivitelben is rendelhetők.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Fogantyú típusa | Szín | Rögzítés iránya | Befejezés | Kulcs típusa | Minimális megfogás | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.040,9778 Ft - 6.285,9659 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Fekete
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3.292,4344 Ft - 5.121,5637 Ft | 9 Raktáron |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Fekete
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 4.031,8361 Ft - 5.644,5706 Ft | 255 Raktáron |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Fekete
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 4.031,8361 Ft - 5.644,5706 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Fekete
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 3.953,0458 Ft - 6.149,1846 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Natúr
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3.953,2722 Ft - 6.149,5345 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Natúr
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 4.031,8361 Ft - 5.644,5706 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Natúr
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 4.670,3571 Ft - 6.538,50 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Natúr
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 3.821,0099 Ft - 4.245,5652 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Fekete
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 2.604,47 Ft - 4.051,3946 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Natúr
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 3.093,2509 Ft - 4.811,7213 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Natúr
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3.093,2509 Ft - 4.811,7213 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Natúr
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 3.093,2509 Ft - 4.811,7213 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Natúr
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 3.093,2509 Ft - 4.811,7213 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Natúr
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 4.670,3571 Ft - 6.538,50 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Natúr
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 3.747,6558 Ft - 5.829,6868 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Fekete
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 2.689,8256 Ft - 4.184,1754 Ft | 21 Raktáron |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Fekete
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3.093,2509 Ft - 4.811,7213 Ft | 25 Raktáron |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Fekete
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 4.670,3571 Ft - 6.538,50 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Fekete
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3.093,2509 Ft - 4.811,7213 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Fekete
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz