Menü Keresés

Behúzós nyelves zár 72.0 mm

Kompressziós retesz állítható szárnyas gombbal, és nem záródó. Ideális jobb tömítést igénylő alkalmazásokhoz. 6 mm-es előre beállított kompressziót biztosít.
Essentra cikkszám:

20125479

Gyártói cikkszám:

3402120002E

21 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 4.184,1754 Ft
25 - 124 2.988,6956 Ft
125 + 2.689,8256 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.184 Ft

1 x 4.184,1754 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
A testközéppont és a tartókeret távolsága 33.0 mm
Fogótartomány 27.0 - 72.0 mm
Fej hossza 25.0 mm
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot