Menü Keresés

Kompressziós zárak - állítható/szárnyas gomb

Raktáron

Az állítható szárnyas gombos kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. Többféle felülettel, zárható és nem zárható kivitelben is rendelhetők.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
24 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Maximális megfogás Fogantyú típusa Szín Rögzítés iránya Befejezés Kulcs típusa Minimális megfogás Megveszem
2.669,5818 Ft - 4.152,6795 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
85.0 mm
Natúr
13.5 mm
3.916,5352 Ft - 4.351,7043 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
58.0 mm
Fekete
CH751 kulcs
41.0 mm
3.841,3472 Ft - 5.975,429 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
58.0 mm
Fekete
41.0 mm
2.757,0712 Ft - 4.288,7798 Ft 21 Raktáron
72.0 mm
Fekete
27.0 mm
  • / 2
Behúzós nyelves zár 85.0 mm

20071950

Ártartomány
4.152 Ft - 2.669 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Price per piece incl VAT
    11297.7258 HUF
  • A testközéppont és a tartókeret távolsága
    45.0 mm
  • Fogótartomány
    13.5 - 85.0 mm
  • Fej hossza
    26.0 mm
Behúzós nyelves zár

20071943

Ártartomány
4.351 Ft - 3.916 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Kulcs típusa
    CH751 kulcs
  • Fogótartomány
    41.0 - 58.0 mm
  • Fej hossza
    26.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Behúzós nyelves zár

20125486

Ártartomány
5.975 Ft - 3.841 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogótartomány
    41.0 - 58.0 mm
  • Fej hossza
    25.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301300000
Behúzós nyelves zár 72.0 mm

20125479

Ártartomány
4.288 Ft - 2.757 Ft

Készletszintek
21 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • A testközéppont és a tartókeret távolsága
    33.0 mm
  • Fogótartomány
    27.0 - 72.0 mm
  • Fej hossza
    25.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301300000