Menü Keresés

Kompressziós zár

Raktáron

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.

  • Latch rated per DIN-EN 61373.
  • Cams and driver keys are sold separately.
Anyag: , Rozsdamentes acél Szín: , Fekete, Króm Sorozat szám: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
145 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Foglalat magassága Rögzítés iránya Zárnyelv anyaga Fej hossza Fejátmérő Kulcs típusa Megveszem
2.547,7474 Ft - 2.830,8337 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
7 mm háromszög kulcs
4.100,8519 Ft - 7.503,0678 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
30.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
8 mm négyzetes kulcs
1.702,9748 Ft - 2.649,0719 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Hatszögletes kulcs
2.038,1988 Ft - 3.170,5314 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Csőkulcs
12.661,65 Ft - 19.695,90 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
76.0 mm
32.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
Vasúti kulcs
15.827,0615 Ft - 24.619,8771 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
54.0 mm
32.0 mm
Jobbos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
7 mm háromszög kulcs
1.702,9748 Ft - 2.649,0719 Ft 5 Raktáron
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4.665,6776 Ft - 6.531,9486 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
1.702,9748 Ft - 2.649,0719 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Csőkulcs
4.436,968 Ft - 6.211,7552 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Hatszögletes kulcs
2.038,1988 Ft - 3.170,5314 Ft 23 Raktáron
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Csőkulcs
12.661,65 Ft - 19.695,90 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
76.0 mm
32.0 mm
Jobbos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
7 mm háromszög kulcs
12.661,65 Ft - 19.695,90 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
76.0 mm
32.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
Vasúti kulcs
12.661,65 Ft - 19.695,90 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
58.0 mm
32.0 mm
Jobbos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
Vasúti kulcs
15.163,7913 Ft - 23.588,1198 Ft 6 Raktáron
32.0 mm
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
15.163,7913 Ft - 23.588,1198 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
Vasúti kulcs
15.163,7913 Ft - 23.588,1198 Ft 6 Raktáron
32.0 mm
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
15.710,1508 Ft - 24.438,0124 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
12.131,0331 Ft - 18.870,4959 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
Vasúti kulcs
15.163,7913 Ft - 23.588,1198 Ft 5 Raktáron
32.0 mm
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
  • / 8
Kompressziós zár 7 mm háromszög kulcs Acél

20049416

Ártartomány
2.830 Ft - 2.547 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 8 mm négyzetes kulcs Acél

20049546

Ártartomány
7.503 Ft - 4.100 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 41.0 mm 58.0 mm Acél

20081348

Ártartomány
2.649 Ft - 1.702 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Csőkulcs 58.0 mm

20081799

Ártartomány
3.170 Ft - 2.038 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Behúzós nyelves zár 22.2 mm 20.2 mm Rozsdamentes acél

20048693

Ártartomány
19.695 Ft - 12.661 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nyers
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Behúzós nyelves zár 22.2 mm 20.2 mm Rozsdamentes acél

20048600

Ártartomány
24.619 Ft - 15.827 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nyers
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Kompressziós zár 8 mm négyzetes

20119539

Ártartomány
2.649 Ft - 1.702 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301300000
Kompressziós zár Fröccsöntött cink

20119522

Ártartomány
6.531 Ft - 4.665 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301300000
Kompressziós zár Csőkulcs 85.0 mm

20119676

Ártartomány
2.649 Ft - 1.702 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Hatszögletes kulcs Acél

20119638

Ártartomány
6.211 Ft - 4.436 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Csőkulcs 72.0 mm

20119621

Ártartomány
3.170 Ft - 2.038 Ft

Készletszintek
23 Raktáron
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Behúzós nyelves zár 7 mm háromszög kulcs 58.0 mm Rozsdamentes acél

20048624

Ártartomány
19.695 Ft - 12.661 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nyers
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Behúzós nyelves zár 22.2 mm 20.2 mm Rozsdamentes acél

20048709

Ártartomány
19.695 Ft - 12.661 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nyers
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Behúzós nyelves zár 22.2 mm 20.2 mm Rozsdamentes acél

20048686

Ártartomány
19.695 Ft - 12.661 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nyers
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Kompressziós zár 7 mm háromszög

20052935

Ártartomány
23.588 Ft - 15.163 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rozsdamentes acél rács
    AISI 316;AISI 304
  • Nyelv hossza
    33.0 mm
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
Kompressziós zár Vasúti kulcs 72.0 mm Rozsdamentes acél

20053260

Ártartomány
23.588 Ft - 15.163 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nyers
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Hornyolt 41.0 - 58.0 mm 316 Rozsdamentes acél

20053383

Ártartomány
23.588 Ft - 15.163 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rozsdamentes acél rács
    AISI 316;AISI 304
  • Nyelv hossza
    33.0 mm
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
Kompressziós zár 7 mm háromszög

20052928

Ártartomány
24.438 Ft - 15.710 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rozsdamentes acél rács
    AISI 316;AISI 304
  • Nyelv hossza
    33.0 mm
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
Kompressziós zár Vasúti kulcs 72.0 mm Rozsdamentes acél

20053253

Ártartomány
18.870 Ft - 12.131 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nyers
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Hornyolt 55.0 - 72.0 mm 316 Rozsdamentes acél

20053406

Ártartomány
23.588 Ft - 15.163 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rozsdamentes acél rács
    AISI 316;AISI 304
  • Nyelv hossza
    33.0 mm
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm