Menü Keresés

Kompressziós zár

Raktáron

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.

  • Latch rated per DIN-EN 61373.
  • Cams and driver keys are sold separately.
Anyag: , Rozsdamentes acél Szín: , Fekete, Króm Sorozat szám: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
145 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Foglalat magassága Rögzítés iránya Zárnyelv anyaga Fej hossza Fejátmérő Kulcs típusa Megveszem
2.842,426 Ft - 3.979,3964 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
49.0 mm
20.0 mm
Balos
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm háromszög kulcs
2.239,8841 Ft - 2.239,8841 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
20.0 mm
Jobbos
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
8 mm négyzetes kulcs
2.659,0437 Ft - 3.722,6612 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
49.0 mm
20.0 mm
Balos
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
3 mm dupla bites kulcs
2.239,8841 Ft - 2.239,8841 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
20.0 mm
Balos
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
3 mm dupla bites kulcs
2.239,8841 Ft - 2.239,8841 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
20.0 mm
Jobbos
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm négyzetes kulcs
2.239,8841 Ft - 2.239,8841 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
20.0 mm
Jobbos
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
3 mm dupla bites kulcs
2.069,6005 Ft - 2.069,6005 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
20.0 mm
Jobbos
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
3 mm dupla bites kulcs
2.842,426 Ft - 3.979,3964 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
49.0 mm
20.0 mm
Jobbos
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
3 mm dupla bites kulcs
2.842,426 Ft - 3.979,3964 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
49.0 mm
20.0 mm
Jobbos
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm háromszög kulcs
2.842,426 Ft - 3.979,3964 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
49.0 mm
20.0 mm
Balos
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
3 mm dupla bites kulcs
2.069,6005 Ft - 2.069,6005 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
20.0 mm
Balos
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm négyzetes kulcs
2.659,0437 Ft - 3.722,6612 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
49.0 mm
20.0 mm
Balos
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm négyzetes kulcs
2.842,426 Ft - 3.979,3964 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
49.0 mm
20.0 mm
Balos
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
8 mm négyzetes kulcs
2.239,8841 Ft - 2.239,8841 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
20.0 mm
Jobbos
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm háromszög kulcs
2.239,8841 Ft - 2.239,8841 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
20.0 mm
Balos
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm háromszög kulcs
2.659,0437 Ft - 3.722,6612 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
49.0 mm
20.0 mm
Jobbos
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm négyzetes kulcs
2.239,8841 Ft - 2.239,8841 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
20.0 mm
Balos
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
8 mm négyzetes kulcs
2.069,6005 Ft - 2.069,6005 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
20.0 mm
Balos
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
8 mm négyzetes kulcs
2.069,6005 Ft - 2.069,6005 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
20.0 mm
Jobbos
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm háromszög kulcs
2.842,426 Ft - 3.979,3964 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
49.0 mm
20.0 mm
Jobbos
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
8 mm négyzetes kulcs
  • / 8
Kompressziós zár 7 mm háromszög kulcs 28.0 mm

20796334

Ártartomány
3.979 Ft - 2.842 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Burkolat anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 8 mm négyzetes kulcs 28.0 mm

20796204

Ártartomány
2.239 Ft - 2.239 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Burkolat anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Kompressziós zár 3 mm dupla bites kulcs 28.0 mm

20796396

Ártartomány
3.722 Ft - 2.659 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Burkolat anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 3 mm dupla bites kulcs 28.0 mm

20796150

Ártartomány
2.239 Ft - 2.239 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Burkolat anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 7 mm négyzetes kulcs 28.0 mm

20796181

Ártartomány
2.239 Ft - 2.239 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Burkolat anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Kompressziós zár 3 mm dupla bites kulcs 28.0 mm

20796143

Ártartomány
2.239 Ft - 2.239 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Burkolat anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Kompressziós zár 3 mm dupla bites kulcs 28.0 mm

20796228

Ártartomány
2.069 Ft - 2.069 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Burkolat anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Kompressziós zár 3 mm dupla bites kulcs 28.0 mm

20796303

Ártartomány
3.979 Ft - 2.842 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Burkolat anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Kompressziós zár 7 mm háromszög kulcs 28.0 mm

20796327

Ártartomány
3.979 Ft - 2.842 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Burkolat anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Kompressziós zár 3 mm dupla bites kulcs 28.0 mm

20796310

Ártartomány
3.979 Ft - 2.842 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Burkolat anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 7 mm négyzetes kulcs 28.0 mm

20796273

Ártartomány
2.069 Ft - 2.069 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Burkolat anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 7 mm négyzetes kulcs 28.0 mm

20796433

Ártartomány
3.722 Ft - 2.659 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Burkolat anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 8 mm négyzetes kulcs 28.0 mm

20796372

Ártartomány
3.979 Ft - 2.842 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Burkolat anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 7 mm háromszög kulcs 28.0 mm

20796167

Ártartomány
2.239 Ft - 2.239 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Burkolat anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Kompressziós zár 7 mm háromszög kulcs 28.0 mm

20796174

Ártartomány
2.239 Ft - 2.239 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Burkolat anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 7 mm négyzetes kulcs 28.0 mm

20796426

Ártartomány
3.722 Ft - 2.659 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Burkolat anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Kompressziós zár 8 mm négyzetes kulcs 28.0 mm

20796211

Ártartomány
2.239 Ft - 2.239 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Burkolat anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 8 mm négyzetes kulcs 28.0 mm

20796297

Ártartomány
2.069 Ft - 2.069 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Burkolat anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 7 mm háromszög kulcs 28.0 mm

20796242

Ártartomány
2.069 Ft - 2.069 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Burkolat anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Kompressziós zár 8 mm négyzetes kulcs 28.0 mm

20796365

Ártartomány
3.979 Ft - 2.842 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Burkolat anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos