20796273
20796273
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 + | 2.069,6005 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Befejezés | Fekete porszórt |
|---|---|
| Zárnyelv anyaga | Zamak ZNAL4CU1 |
| Burkolat anyaga | Zamak ZNAL4CU1 |
| Nyelv anyaga | Acél |
| Rögzítés iránya | Balos |
| Kulcs típusa | 7 mm négyzetes kulcs |
| Rozsdamentes acél rács | ZNAL4CU1 |
| Nyelv hossza | 45.0 mm |
| Nyelv hossza | 1.772 in |
| Fejátmérő | 1.102 in |
| Fejátmérő | 28.0 mm |
| Fej hossza | 5.0 mm |
| Fej hossza | 0.197 in |
| Foglalat magassága | 20.0 mm |
| Foglalat magassága | 0.787 in |
| Teljes hossz | 25.0 mm |
| Teljes hossz | 0.984 in |
| Markolat hosszúsága | 20.0 mm |
| Markolat hosszúsága | 0.787 in |
| Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz