These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Anyag: Zamak, Acél, Rozsdamentes acél, Cinköntvény, Cinkötvözet Szín: Fekete, Natúr, Szürke, , Króm Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Szín | Rögzítés iránya | Anyag | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751,4203 Ft - 834,9114 Ft | 6 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Balos
|
Acél
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6.848,0145 Ft - 10.652,4669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
Szürke
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
Szürke
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 7.623,3148 Ft - 7.623,3148 Ft | 40 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Szürke
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2.492,5023 Ft - 2.492,5023 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Cinköntvény
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 1.717,0435 Ft - 2.403,8609 Ft | 20 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Fekete
|
Jobbos
|
Rozsdamentes acél
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1.273,0812 Ft - 1.782,3137 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Natúr
|
Jobbos
|
Acél
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1.464,8415 Ft - 2.050,7781 Ft | 60 Raktáron |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Cinköntvény
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2.754,9484 Ft - 4.285,4752 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
Fekete
|
|
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
| 2.222,4793 Ft - 3.457,1901 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Fekete
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2.222,4793 Ft - 3.457,1901 Ft | 15 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Fekete
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1.931,6773 Ft - 2.704,3483 Ft | 5 Raktáron |
3.346 in
85.0 mm
|
Fekete
|
|
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
| 2.422,3008 Ft - 3.768,0203 Ft | 4 Raktáron |
3.346 in
85.0 mm
|
Fekete
|
|
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
| 3.055,3247 Ft - 4.752,7309 Ft | 20 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Fekete
|
Balos
|
Cinkötvözet
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2.313,1343 Ft - 2.313,1343 Ft | 14 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Jobbos
|
Rozsdamentes acél
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2.313,1343 Ft - 2.313,1343 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1.717,0435 Ft - 2.403,8609 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Fekete
|
|
304 Rozsdamentes acél
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1.691,8254 Ft - 2.631,7283 Ft | 25 Raktáron |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Cinköntvény
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 10100967 | 12.869,899 Ft - 18.017,8585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
Króm
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 16.100,3482 Ft - 25.044,9838 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Jobbos
|
Rozsdamentes acél
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz